Avda. Los Pajaritos 3195, Oficina 1410
Edificio Centro Maipú
Maipú – Santiago
14 perfiles de raíl, 50 carros diferentes
100 % libres de lubricación y mantenimiento
Higiénicos y resistentes a la corrosión
Resistentes al desgaste
Resistentes a la suciedad, al polvo y a la humedad
Funcionamiento silencioso
Hasta un 40 % más económicos que los cojinetes de recirculación de bolas
La gran cantidad de componentes diferentes combinables entre sí de los sistemas de guiado lineal drylin® W hace posible que se puedan utilizar de muchas maneras. Entre otros, tiene 14 guías lineales y más de 50 carros diferentes. Otra ventaja es que, cuando se combinan con otros productos de igus®, se pueden crear soluciones sofisticadas para diseños técnicos. Los componentes individuales se combinan según el principio de sistema modular. En la tienda online puede seleccionar fácilmente los elementos individuales de este sistema de guiado de perfil.
Más de 50 carros diferentes
Anchos del carro desde 54 mm hasta 195 mm
Longitud del carro desde 60 mm hasta 250 mm
Ir a los carros de perfil
Fabricado en zinc colado a presión, aluminio o acero inoxidable
Diseño redondo o cuadrado
Disponible también con espacio de holgura ajustable
Ir a las carcasas para guiado lineal
Montaje más fácil gracias a los raíles dobles en vez de los 2 raíles simples montados en paralelo
Aptas para un gran número de aplicaciones (como la automatización, la industria alimentaria, la tecnología médica o la industria farmacéutica)
Los raíles curvados aportan más libertad de diseño, como en oficinas
Carro con cojinetes de rueda híbridos para un mejor funcionamiento
Raíl de un material de carbón extremadamente ligero
de diseño gracias a las distancias flexibles con los raíles simples paralelos
Con el cojinete de pedestal WJ200UMA-01-AL innovador drylin® W, se puede sustituir las láminas de deslizamiento sin necesidad de desmontar nada.
La herramienta suministrada permite cambiar la lámina de deslizamiento en segundos. Esto le permite ahorrar tiempo y dinero.
Las láminas de deslizamiento fabricados en plástico son económicas, libres de mantemiento y lubricación y se pueden utilizar en una gran variedad de aplicaciones. Los diversos materiales ofrecen especificaciones versátiles para soportar diversas condiciones e influencias ambientales.
Los sistemas de guiado lineal drylin® W pueden adaptarse a requisitos individuales, lo que permite su uso en una gran variedad de aplicaciones.
60.000 botellas cada hora, 1000 botellas cada minuto y 1 botella cada menos de 17 segundos: este es el resultado de una planta de llenado y envasado de botellas típica de KHS. Por encima de todo, los componentes de la máquina deben ser precisos, higiénicos y resistentes a las inclemencias. Se utiliza el sistema drylin® W.
Los productos de Motion Solutions GmbH, sillas de ruedas eléctricas y sistemas de terapia de rehabilitación, tienen que ver con la movilidad de las personas que los usan. Los productos en sí también son muy móviles, por ejemplo, el sistema de asiento activo para sillas de ruedas, que se puede ajustar en varias direcciones, o la silla de ruedas de servicio pesado para personas que pesan hasta 350 kg. drylin® W también se utiliza aquí debido al diseño resistente que implica.
Esta pantalla táctil móvil se diseño para el sistema de control de calidad en las fábricas de la compañía. La pantalla táctil está montada en un sistema de guiado lineal drylin® W con una longitud de ocho metros. Además, la pantalla se puede ajustar en una distancia de medio metro.
Con su tronzadora fácil de utilizar en material aislante, la cerrajería Bader en Kisslegg ha abierto una nueva área de negocios. Se está empezando a producir en serie esta herramienta innovadora. En esta sierra se utiliza una gran variedad de cojinetes libres de mantenimiento de igus®, entre los que se incluyen el sistema de guía de perfil drylin® W para un guiado seguro de la hoja de la sierra.
En una gran cantidad de sectores, el uso de cojinetes lineales drylin® ha producido una mejora técnica de las soluciones y una reducción de los costes.
Un guiado de perfil personalizado para su aplicación en solo 5 pasos.
Cada año llevamos a cabo más de 500 ensayos en nuestro laboratorio de pruebas de 250 m².
Con su amplio sistema modular, las guías de perfil drylin® W ofrecen la mayor diversidad de productos. Compruebe usted mismo las ventajas de nuestros sistemas de guías de perfil drylin® W con nuestra caja de muestras.
De lunes a viernes de 7:00 a 20:00Sábados de 8:00 a 12:00
24h