Patines híbridos con ruedas drylin®

Dos sistemas, un objetivo

En esta página web encontrará:

Componentes de los patines híbridos con ruedas

Guía lineal híbrida

Riel

  • WSR-10-120
  • Sin corrosión gracias al revestimiento anodizado transparente
  • Para montaje lateral directamente en la pared
Patín híbrido con una rueda WJRM-31-10

Patín con ruedas

  • WJRM-31-10 & WJRM-41-10
  • Serie WWRY ampliable a un carro lineal completo incorporando una placa metálica
  • Económico gracias a la carcasa de fundición inyectada de cinc
drylin® W carro híbrido WWR-31

Carro lineal

  • WWR-31-10-120-10, 15 & 20
  • Diseño redondo
  • Material del elemento deslizante: iglidur® J
  • Material: fundición inyectada de cinc
Triángulo mejora tecnológica

Mejora tecnológica

Triángulo reducción de costes

Reducción de costes

Cuadrado testado en el laboratorio de igus

Testado en el laboratorio de igus®

Círculo ventaja ecológica

Ventaja ecológica

Vídeos de patines híbridos con ruedas

Imagen explicativa del sistema
Imagen explicativa del sistema

¿Qué son los patines híbridos con ruedas?

Sierra de hilo diamantado móvil

banner_de_hilo_diamantado_móvil

Max Velolift

Velolift

Vehículos municipales

Fiedler

SLIDE

banner

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Consultas y envíos