Construidas para durar - con guías lineales drylin W

Perfil

Soporte de bicicleta rad9 en un taller.

Productos utilizados

Raíl doble drylin® W

drylin® Carcasa lineal

Componente rad9 con dos barras metálicas y referencia de aplicación de igus.

Problema

Solución

Rad9: estructura de acero autoportante con ajuste continuo de altura para puesto simple y doble, motor de 230V o 380V.
"Los sistemas de guiado clásicos tienen que lubricarse y pueden ensuciarse y atascarse. Esto no ocurre con nuestro sistema lineal sin lubricación.

Axel Ebert

igus® Suiza

La guía lineal® de igus nos impresionó de inmediato. El comportamiento en marcha es extremadamente suave y ya no es necesaria la molesta lubricación.

Adrian Schrepfer

Rueda9

Más imágenes de la aplicación

Soporte rad9 para bicicletas con dos bicicletas, una colgada y otra apoyada, junto a una persona.
Montaje de prueba rad9 con una pieza sujeta en un taller.

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Vendortec Chile - igus® Distribution Partner+56 - 22 710 58 25Escribir un correo electrónico

Consultas y envíos