Avda. Los Pajaritos 3195, Oficina 1410
Edificio Centro Maipú
Maipú – Santiago
Guía de perfil plano drylin N resistente a la corrosión para techos solares motorizados.
Sistema de guía lineal drylin T compacto para el guiado de ventanas.
Cojinetes lineales iglidur sin lubricación para asientos cinemáticos.
Escaleras escamoteables con roscas helicoidales dryspin eficaces y duraderas.
Cojinetes de clip iglidur de rápida instalación para rampas de acceso.
Para altas presiones de esquina en anclas y molinetes de ancla.
Baja absorción de agua, gran fuerza mecánica, económicos, desgaste mínimo.
Las variantes de acero inoxidable de los módulos lineares de husillo son ideales para entornos duros.
El plato giratorio PRT puede utilizarse en temperaturas de hasta 180 °C y es resistente a los químicos y al desgaste.
Adaptadores lineares resistentes a la corrosión hechos de acero inoxidable (VA 1.4305). Tamaños equivalentes a los cojinetes de bolas convencionales.
De lunes a viernes de 7:00 a 20:00Sábados de 8:00 a 12:00
24h