My contact person
Vendortec Chile

Avda. Los Pajaritos 3195, Oficina 1410

Edificio Centro Maipú

Maipú – Santiago

+56 - 22 710 58 25

Tecnología lineal en sliders para cámaras

Configure y haga su pedido online

Puede configurar un raíl con el carro que desee.
También puede escoger recibir el slider con o sin agujeros. Los raíles de perfil drylin® W con agujeros estándar o sin agujeros pueden suministrarse como una pieza única y con una longitud de hasta 4.000 mm. En igus® cortamos la pieza a la medida que desee de forma personalizada. Sistemas drylin® W con agujeros roscados de 3/8" disponibles en dos longitudes: 1.000 m o 1.500 mm.


Consultas

I would be happy to answer your questions personally

Consulta y envíos

En persona:

De lunes a viernes de 7:00 a 20:00
Sábados de 8:00 a 12:00

Online:

24h