Laboratorio de pruebas de drylin®

Nuestro laboratorio de pruebas para la tecnología lineal drylin®

¿Qué probamos y cómo?

¿De qué bancos de pruebas dispone el laboratorio de ensayos de tecnología lineal?

Banco de pruebas para recorridos lineales de gran longitud

Carrera larga lineal

  • Prueba de desgaste del pivote
  • carga de hasta 200 N
  • Velocidad superficial de 0,01 m/s
  • Pruebas a temperatura ambiente
  • Diámetro del eje disponible 10mm
  • Longitud de carrera 300mm
  • Posibilidad de pruebas subacuáticas
Banco de pruebas 5:1 con movimientos lineales
  • Coeficiente de desgaste y fricción durante el movimiento lineal
  • carga de hasta 2500 N
  • velocidad superficial de 0,2 m/s
  • Pruebas a temperatura ambiente
  • diámetros posibles del eje de 20 mm
  • longitud de carrera de 200 mm
Pruebas bajo el agua con la tecnología lineal

Pruebas de tecnología lineal bajo el agua

  • Prueba de la tasa de desgaste pivotante
  • Carga de hasta 100N
  • Velocidad en superficie de 0,01m/s
  • Pruebas a temperatura ambiente
  • Diámetro del eje disponible 10mm

¿A qué herramienta en línea llegan los datos de la prueba?

Prueba en el laboratorio de pruebas y herramienta online de igus

Pruebas prácticas seleccionadas del laboratorio de pruebas de igus®

Probamos su aplicación

Las diferentes áreas del laboratorio de pruebas de igus®

Cojinetes de fricción iglidur®

Banco de pruebas para iglidur

<cf italic="on" extstyle="no">Low Cost Automation</cf> robolink

Banco de pruebas para robolink

Sistemas de cadenas portacables

Banco de pruebas para cadenas portacables

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Consultas y envíos