Cambiar idioma :

Informe provisional de una prueba en curso:
En un ensayo a largo plazo se analiza el desgaste de un eje lineal drylin® E con motor.
Se utiliza un eje de correa dentada del
tipo ZLW-1040 y un motor paso a paso con un tamaño de instalación de NEMA 23. Toda la unidad está exenta de lubricación y mantenimiento. La prueba simula un almacén apilador móvil o una línea de producción que mueve material.
La prueba de resistencia se realiza bajo los siguientes parámetros de prueba:
Peso desplazado: 10 kg
Velocidad: aprox. 1 m/s
Aceleración: aprox. 3 m/s².
Temperatura ambiente: 25°C
Resultado provisional:
Después de más de 1.000.000 de ciclos, no hay desgaste visible. Esto corresponde a una distancia de aproximadamente 1.000 km. La próxima evaluación tendrá lugar a los 5.000.000 de ciclos, es decir, a los 5.000 km.
En persona:
De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h
Online:
24h