igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 de 2
- Part number: GSM-0507-08
- Material: iglidur® G
- Forma: Cojinetes de fricción iglidur®
- Dimensiones:
- d1 5 mm
- d2 7 mm
- b1 8 mm
- Ajustar dimensiones
- Moldeo por inyección
- Vida útil:
No disponible
igus-icon-info-circle-gray
- El material iglidur® más vendido mundialmente
- Alta resistencia al desgaste
- Resistencia al polvo y a la suciedad
- Económico
Precio total: 5,68 EUR5,68 EUR / pza.
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
Encontrará Vd. muchas áreas de aplicación adicionales en nuestro enlace
Industry solutions
Tolerancias y sistemas de medición
Las dimensiones de instalación y tolerancias de los rodamientos deslizantes iglidur® dependen del grosor del material y del grosor de la pared. Para cada material, la absorción de humedad y la dilatación térmica son imperativos. Rodamientos deslizantes con baja absorción de humedad pueden ser diseñados con un margen mínimo de tolerancia. Para grosores de pared vale la regla: cuanto más gruesos son los rodamientos, mayor tiene que ser la tolerancia.
Testing methods
Montaje
Rodamientos iglidur® se ajustan a presión. El diámetro interior se ajusta únicamente después del ajuste a presión en la perforación de la carcasa apropiada con una tolerancia recomendada. El tamaño sobredimensionado anterior al ajuste a presión puede ser de hasta un 2 % del diámetro interior. De esta manera se logra un ajuste a presión seguro del rodamiento. Desplazamientos axiales o radiales en la carcasa se previenen igualmente.
iglidur® - montaje, pegado, mecanizado
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
Encontrará Vd. muchas áreas de aplicación adicionales en nuestro enlace
Industry solutions
¿Cuándo usarlo?
| ¿Cuándo no usarlo?
|
Tolerancias y sistemas de medición
Las dimensiones de instalación y tolerancias de los rodamientos deslizantes iglidur® dependen del grosor del material y del grosor de la pared. Para cada material, la absorción de humedad y la dilatación térmica son imperativos. Rodamientos deslizantes con baja absorción de humedad pueden ser diseñados con un margen mínimo de tolerancia. Para grosores de pared vale la regla: cuanto más gruesos son los rodamientos, mayor tiene que ser la tolerancia.
Testing methods
Montaje
Rodamientos iglidur® se ajustan a presión. El diámetro interior se ajusta únicamente después del ajuste a presión en la perforación de la carcasa apropiada con una tolerancia recomendada. El tamaño sobredimensionado anterior al ajuste a presión puede ser de hasta un 2 % del diámetro interior. De esta manera se logra un ajuste a presión seguro del rodamiento. Desplazamientos axiales o radiales en la carcasa se previenen igualmente.
iglidur® - montaje, pegado, mecanizado
¿Tiene dudas acerca de su idoneidad?