iglidur® H, cojinete de fricción, mm

Alta resistencia a temperaturas y químicos

iglidur® H, cojinete de fricción, mm
iglidur® H, cojinete de fricción, mm drawing
1 de 2
iglidur® H, cojinete de fricción, mm
iglidur® H, cojinete de fricción, mm drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Referencia: HSM-0304-03
  • Material: iglidur® H
  • Forma: Cojinetes de fricción iglidur®
  • Dimensiones:
    • d1 3 mm
    • d2 4.5 mm
    • b1 3 mm
  • Ajustar dimensiones
  • Método de fabricación: Moldeo por inyección
  • Vida útil:
Propiedades de los materiales:
  • Alta resistencia a los químicos y a temperaturas elevadas
  • Cumple con los requisitos de prevención de incendios de la Administración Federal de Aviación (FAA) para el interior de aeronaves
  • Apto para uso bajo el agua
  • Para temperaturas elevadas
  • Resistencia a los químicos

iglidur® H | Resistencia a altas temperaturas y a los productos químicos

iglidur® H es un material termoplástico reforzado con fibras, desarrollado especialmente para aplicaciones en condiciones de alta humedad o bajo el agua. iglidur® H puede utilizarse completamente libre de lubricación; cuando se emplea en zonas húmedas, el líquido circundante sirve como lubricante adicional. Es adecuado para temperaturas de hasta 200 °C, y presenta unos coeficientes de fricción muy bajos en combinación con ejes endurecidos.

Áreas de aplicación típicas

  • Industria de las bebidas
  • Tecnología médica
  • Offshore
  • Construcción naval

¿Cuándo utilizarlo?

  • Para uso bajo el agua
  • Cuando se requiere resistencia a altas temperaturas 
  • Para cargas mecánicas elevadas
  • En aplicaciones en contacto con productos químicos

¿Cuándo no utilizarlo?

  • Cuando se requiere una máxima resistencia al desgaste bajo el agua
  • Si se necesita la mejor resistencia química universal
  • Para una máxima resistencia a la compresión a temperaturas elevadas
¿Tiene dudas acerca de su idoneidad?