Cambiar idioma :
Cojinetes de fricción iglidur® hechos de polímeros de alto rendimiento que proporcionan estabilidad, con los coeficientes de fricción más bajos y sin lubricación adicional. Tanto en suciedad o polvo, como en salas blancas, debajo del agua o a altas temperaturas. Los casquillos igus® libres de lubricación son la mejor opción.
En esta página encontrará su catálogo online de cojinetes de fricción, introduzca las dimensiones de producto que necesita y ajuste los parámetros de la aplicación para obtener un cálculo de vida útil de cada uno de los cojinetes, así como un plazo de entrega estimado de los componentes. Para más información no dude en contactar con uno de nuestros expertos.
Introduciendo datos geométricos, se pueden encontrar cojinetes adecuados o configurarlos individualmente como piezas especiales.
Nota: Sin datos geométricos completos, la búsqueda sólo tiene lugar entre piezas del catálogo. Las piezas especiales y su vida útil sólo pueden calcularse y visualizarse una vez introducidos todos los datos geométricos necesarios.
3403 artículos de catálogo | 0 pieza a medida
Material igus-icon-arrow-table-sorting | Dimensiones (mm) igus-icon-chevron-left d1 igus-icon-arrow-table-sorting d2 igus-icon-arrow-table-sorting b1 igus-icon-arrow-table-sorting igus-icon-chevron-right | Plazo de entrega / Vida útil igus-icon-info-circle-gray igus-icon-arrow-table-sorting | Precio / pza. igus-icon-arrow-table-sorting | igus-icon-check-box-outline-blank | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| iglidur® G Moldeo por inyección | 1,50 3,00 2,00 | 2 Días / 7.249 h | EUR 0,52 | |||
| iglidur® G Moldeo por inyección | 2,00 3,50 3,00 | 2 Días / 9.484 h | EUR 0,58 | |||
| iglidur® G Moldeo por inyección | 3,00 4,50 3,00 | 2 Días / 6.512 h | EUR 0,58 | |||
| iglidur® G Moldeo por inyección | 2,50 4,50 5,00 | 2 Días / 10.343 h | EUR 0,61 | |||
| iglidur® G Moldeo por inyección | 3,00 4,50 5,00 | 2 Días / 10.918 h | EUR 0,61 | |||
| iglidur® G Moldeo por inyección | 6,00 8,00 1,50 | 2 Días / 3.256 h | EUR 0,61 | |||
| iglidur® ECO-G Moldeo por inyección | 6,00 8,00 6,00 | 2 Días / A petición | EUR 0,64 | |||
| iglidur® GLW Moldeo por inyección | 6,00 8,00 4,00 | 2 Días / 2.910 h | EUR 0,64 | |||
| iglidur® G Moldeo por inyección | 3,00 4,50 6,00 | 2 Días / 14.037 h | EUR 0,64 | |||
| iglidur® G Moldeo por inyección | 4,00 5,50 4,00 | 2 Días / 8.933 h | EUR 0,64 | |||
| iglidur® G Moldeo por inyección | 6,00 8,00 2,50 | 2 Días / 5.459 h | EUR 0,64 | |||
| iglidur® G Moldeo por inyección | 6,00 8,00 3,00 | 2 Días / 7.018 h | EUR 0,64 | |||
| iglidur® G Moldeo por inyección | 6,00 8,00 4,00 | 2 Días / 10.203 h | EUR 0,64 | |||
| iglidur® M250 Moldeo por inyección | 1,00 3,00 2,00 | 2 Días / 2.288 h | EUR 0,64 | |||
| iglidur® M250 Moldeo por inyección | 1,50 4,00 2,00 | 2 Días / 3.482 h | EUR 0,64 | |||
| iglidur® M250 Moldeo por inyección | 2,00 5,00 1,25 | 2 Días / 1.726 h | EUR 0,64 | |||
| iglidur® M250 Moldeo por inyección | 16,00 21,00 7,00 | 2 Días / 6.173 h | EUR 0,64 | |||
| iglidur® R Moldeo por inyección | 5,00 6,00 7,00 | 2 Días / 41.730 h | EUR 0,64 | |||
| iglidur® R Moldeo por inyección | 5,00 7,00 5,00 | 2 Días / 33.023 h | EUR 0,64 | |||
| iglidur® ECO-G Moldeo por inyección | 8,00 10,00 10,00 | 2 Días / A petición | EUR 0,67 | |||
| iglidur® G1 Moldeo por inyección | 4,00 5,50 4,00 | 2 Días / 13.358 h | EUR 0,67 | |||
| iglidur® GLW Moldeo por inyección | 5,00 7,00 5,00 | 2 Días / 3.656 h | EUR 0,67 | |||
| iglidur® GPF Moldeo por inyección | 3,00 4,50 5,00 | 2 Días / A petición | EUR 0,67 | |||
| iglidur® G Moldeo por inyección | 4,00 5,50 6,00 | 2 Días / 15.306 h | EUR 0,67 | |||
| iglidur® G Moldeo por inyección | 5,00 7,00 5,00 | 2 Días / 12.878 h | EUR 0,67 | |||
| iglidur® G Moldeo por inyección | 6,00 8,00 5,00 | 2 Días / 13.535 h | EUR 0,67 | |||
| iglidur® M250 Moldeo por inyección | 2,00 5,00 2,00 | 2 Días / 7.290 h | EUR 0,67 | |||
| iglidur® M250 Moldeo por inyección | 2,00 5,00 3,00 | 2 Días / 7.384 h | EUR 0,67 | |||
| iglidur® M250 Moldeo por inyección | 2,50 6,00 3,00 | 2 Días / 5.937 h | EUR 0,67 | |||
| iglidur® M250 Moldeo por inyección | 3,00 5,00 3,00 | 2 Días / 4.966 h | EUR 0,67 | |||

En persona:
De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h
Online:
24h