Cojinete de fricción iglidur® R, mm - RSM

Material económico, bajo desgaste

Cojinete de fricción iglidur® R, mm - RSM
Cojinete de fricción iglidur® R, mm - RSM drawing
1 de 2
Cojinete de fricción iglidur® R, mm - RSM
Cojinete de fricción iglidur® R, mm - RSM drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Referencia: RSM-0506-07
  • Material: iglidur® R
  • Forma: Cojinetes de fricción iglidur®
  • Dimensiones:
    • d1 5 mm
    • d2 6 mm
    • b1 7 mm
  • Ajustar dimensiones
  • Método de fabricación: Moldeo por inyección
  • Vida útil:
Propiedades de los materiales:
  • Baja absorción de humedad
  • Excelente resistencia a los productos químicos
  • Resistencia a la presión en los bordes
  • Protección contra golpes e impactos
  • Resistencia a la suciedad y al polvo
  • Material económico para la producción de grandes cantidades
iglidur® R | Material de bajo coste, bajos coeficientes de fricción

En el desarrollo de iglidur® R como material para insertos metálicos, se priorizó el alto rendimiento y el precio muy bajo. Especialmente en el funcionamiento en seco, se quería lograr un bajo coeficiente de fricción y desgaste. Los cojinetes hechos de iglidur® R están compuestos por una combinación de lubricantes sólidos. Este material sin PTFE ni silicona logra un coeficiente de fricción extremadamente bajo en funcionamiento en seco y funciona prácticamente sin efecto «stick slip» o deslizamiento irregular.

Aplicaciones típicas

Modelismo
Diseño de mobiliario/industrial
Fitness y deportes

Encuentre más aplicaciones aquí:
Soluciones industriales
 
¿Cuándo utilizarlo?
  • Cuando se requiere alta resistencia al desgaste a cargas bajas
  • Cuando busque un cojinete muy económico
  • Cuando se requieren coeficientes de fricción muy bajos en funcionamiento en seco
  • Cuando se producen cargas en los bordes
  • Cuando se busca una baja absorción de agua
  • Cuando no se permite el uso de PTFE y silicona en su aplicación
¿Cuándo no utilizarlo?
Utilice nuestras opciones de filtro para encontrar el producto adecuado

Tolerancias y sistema de medición
Las alturas de instalación y las tolerancias de los insertos metálicos iglidur® dependen del material y el grosor de la pared. Para cada material, la absorción de humedad y la dilatación térmica son factores decisivos. Los cojinetes de fricción con baja absorción de humedad pueden instalarse con una holgura menor. La regla para el grosor de la pared es la siguiente: cuanto más grueso es un cojinete, mayor tolerancia necesita.Métodos de ensayo

Montaje
Los insertos metálicos iglidur® son casquillos para montaje a presión. El diámetro interior solo se ajusta a la tolerancia adecuada después de introducirse mediante presión en el alojamiento. La dimensión de exceso de ajuste a presión puede ser de hasta un 2% del diámetro interior. Esto garantiza un ajuste a presión seguro de los cojinetes. De este modo, se evitan de forma fiable los movimientos axiales o radiales en la carcasa.
iglidur® - montado, pegado, mecanizado
 
¿Tiene dudas acerca de su idoneidad?

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Consultas y envíos