Avda. Los Pajaritos 3195, Oficina 1410
Edificio Centro Maipú
Maipú – Santiago
Debido al gran volumen de pedidos, el plazo de entrega es temporalmente de 10 a 15 días laborables más de lo indicado. Para pedidos urgentes, póngase en contacto con nosotros para que podamos concretar el plazo de entrega necesario para usted. Encontrará su persona de contacto en esta página.
iglidur® A180 cumple con los requisitos de conformidad de la FDA y puede utilizarse tanto en la industria de la alimentación y bebidas como en aplicaciones de la tecnología médica. Presenta un funcionamiento silencioso y libre de lubricación probado. Es compatible con entornos con humedad y puede soportar cargas medias y bajas.
iglidur® J es una alternativa ideal para aplicaciones con altas velocidades y que requieren un desgaste reducido o unos coeficientes de fricción excelentes.
iglidur® J350 es una alternativa ideal para aplicaciones con altas temperaturas y que requieran unos coeficientes de fricción bajos con cargas medias.
iglidur® J es una alternativa ideal para aplicaciones con altas velocidades y que requieren un desgaste reducido o unos coeficientes de fricción excelentes.
iglidur® J es una alternativa ideal para aplicaciones con altas velocidades y que requieren un desgaste reducido o unos coeficientes de fricción excelentes.
iglidur® A180 cumple con los requisitos de conformidad de la FDA y puede utilizarse tanto en la industria de la alimentación y bebidas como en aplicaciones de la tecnología médica. Presenta un funcionamiento silencioso y libre de lubricación probado. Es compatible con entornos con humedad y puede soportar cargas medias y bajas.
iglidur® J350 es una alternativa ideal para aplicaciones con altas temperaturas y presenta unos coeficientes de fricción reducidos con cargas medias.
iglidur® W300 presenta una resistencia excelente al desgaste, incluso con ejes duros.
iglidur® J es una alternativa ideal para aplicaciones con altas velocidades y que requieren un desgaste reducido o unos coeficientes de fricción excelentes.
iglidur® J es una alternativa ideal para aplicaciones con altas velocidades y que requieren un desgaste reducido o unos coeficientes de fricción excelentes.
iglidur® J es una alternativa ideal para aplicaciones con altas velocidades y que requieren un desgaste reducido o unos coeficientes de fricción excelentes.
iglidur® R es muy resistente al desgaste y presenta unos coeficientes de fricción bajos con un funcionamiento libre de lubricación. Su baja absorción de humedad lo hace resistente a la suciedad, al agua y a sustancias químicas. Además, es adecuado para aplicaciones con cargas medias y bajas.
iglidur® J es una alternativa ideal para aplicaciones con altas velocidades y que requieren un desgaste reducido o unos coeficientes de fricción excelentes.
iglidur® R es muy resistente al desgaste y presenta unos coeficientes de fricción bajos con un funcionamiento libre de lubricación. Su baja absorción de humedad lo hace resistente a la suciedad, al agua y a sustancias químicas. Además, es adecuado para aplicaciones con cargas medias y bajas.
iglidur® J es una alternativa ideal para aplicaciones con altas velocidades y que requieren un desgaste reducido o unos coeficientes de fricción excelentes.
iglidur® J es una alternativa ideal para aplicaciones con altas velocidades y que requieren un desgaste reducido o unos coeficientes de fricción excelentes.
Mecanismo de fijación rápida: sistema con rosca de avance rápido que permite un ajuste manual y preciso.
Tecnología dryspin®, con rosca a derechas
Rosca a izquierdas drylin®
Rosca a izquierdas drylin®
Rosca a izquierdas drylin®
Rosca a izquierdas drylin®
Rosca izquierda-derecha drylin®
Rosca izquierda-derecha drylin®
Rosca a derechas drylin®
iglidur® J es una alternativa ideal para aplicaciones con altas velocidades y que requieren un desgaste reducido o unos coeficientes de fricción excelentes.
iglidur® J es una alternativa ideal para aplicaciones con altas velocidades y que requieren un desgaste reducido o unos coeficientes de fricción excelentes.
iglidur® J es una alternativa ideal para aplicaciones con altas velocidades y que requieren un desgaste reducido o unos coeficientes de fricción excelentes.
iglidur® J350 es una alternativa ideal para aplicaciones con altas temperaturas y que requieran unos coeficientes de fricción bajos con cargas medias.
iglidur® R es muy resistente al desgaste y presenta unos coeficientes de fricción bajos con un funcionamiento libre de lubricación. Su baja absorción de humedad lo hace resistente a la suciedad, al agua y a sustancias químicas. Además, es adecuado para aplicaciones con cargas medias y bajas.
iglidur® A180 cumple con los requisitos de conformidad de la FDA y puede utilizarse tanto en la industria de la alimentación y bebidas como en aplicaciones de la tecnología médica. Presenta un funcionamiento silencioso y libre de lubricación probado. Es compatible con entornos con humedad y puede soportar cargas medias y bajas.
iglidur® A180 cumple con los requisitos de conformidad de la FDA y puede utilizarse tanto en la industria de la alimentación y bebidas como en aplicaciones de la tecnología médica. Presenta un funcionamiento silencioso y libre de lubricación probado. Es compatible con entornos con humedad y puede soportar cargas medias y bajas.
iglidur® J es una alternativa ideal para aplicaciones con altas velocidades y que requieren un desgaste reducido o unos coeficientes de fricción excelentes.
De lunes a viernes de 7:00 a 20:00Sábados de 8:00 a 12:00
24h