Cambiar idioma :
En el campo de la tecnología médica y de laboratorio, es preciso excluir la contaminación para poder realizar diagnósticos fiables. En este sistema de llenado totalmente automático para productos médicos de bionanalytic GmbH, se han instalado en varios puntos husillos roscados trapezoidales con tuercas de husillo a juego. También hay guías lineales en diseño miniatura. Todos los elementos de la máquina están exentos de lubricación y prácticamente no emiten partículas, por lo que son ideales para su uso en salas blancas.

En 2010, bioanalytic GmbH encargó a Ingenieurbüro Baumann el diseño y la construcción de un sistema de llenado totalmente automatizado para diagnósticos in vitro (DIV). Su tarea consiste en llenar con precisión los denominados recipientes de reacción con reactivos de diagnóstico de laboratorio en volúmenes que oscilan entre unos pocos microlitros y alrededor de 1,5 ml en condiciones de sala blanca. En el siguiente paso de trabajo, los recipientes de reacción se cierran herméticamente y se colocan en soportes de poliestireno, que también sirven como envase primario. Estas unidades producidas forman parte de kits de pruebas diagnósticas de laboratorio para analizar células sanguíneas, fluidos articulares, líquido cefalorraquídeo y espinal, así como para analizar esperma. Todas las pruebas se utilizan tanto en laboratorios humanos como veterinarios.

► Sin lubricantes ni mantenimiento
► Mayor eficiencia
► Mayor vida útil gracias a la asimetría
Resistente a los medios
► Funcionamiento silencioso y sin vibraciones gracias a la geometría redondeada de los dientes
► La vida útil se puede calcular en línea
En persona:
De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h
Online:
24h