Avda. Los Pajaritos 3195, Oficina 1410
Edificio Centro Maipú
Maipú – Santiago
iglidur® J es una alternativa ideal para aplicaciones con altas velocidades y que requieren un desgaste reducido o unos coeficientes de fricción excelentes.
iglidur® A180 cumple con los requisitos de conformidad de la FDA y puede utilizarse tanto en la industria de la alimentación y bebidas como en aplicaciones de la tecnología médica. Presenta un funcionamiento silencioso y libre de lubricación probado. Es compatible con entornos con humedad y puede soportar cargas medias y bajas.
iglidur® J350 es una alternativa ideal para aplicaciones con altas temperaturas y que requieran unos coeficientes de fricción bajos con cargas medias.
iglidur® J es una alternativa ideal para aplicaciones con altas velocidades y que requieren un desgaste reducido o unos coeficientes de fricción excelentes.
iglidur® J es una alternativa ideal para aplicaciones con altas velocidades y que requieren un desgaste reducido o unos coeficientes de fricción excelentes.
iglidur® A180 cumple con los requisitos de conformidad de la FDA y puede utilizarse tanto en la industria de la alimentación y bebidas como en aplicaciones de la tecnología médica. Presenta un funcionamiento silencioso y libre de lubricación probado. Es compatible con entornos con humedad y puede soportar cargas medias y bajas.
iglidur® A180 cumple con los requisitos de conformidad de la FDA y puede utilizarse tanto en la industria de la alimentación y bebidas como en aplicaciones de la tecnología médica. Presenta un funcionamiento silencioso y libre de lubricación probado. Es compatible con entornos con humedad y puede soportar cargas medias y bajas.
iglidur® W300 presenta una resistencia excelente al desgaste, incluso con ejes duros.
iglidur® J es una alternativa ideal para aplicaciones con altas velocidades y que requieren un desgaste reducido o unos coeficientes de fricción excelentes.
iglidur® J es una alternativa ideal para aplicaciones con altas velocidades y que requieren un desgaste reducido o unos coeficientes de fricción excelentes.
iglidur® J es una alternativa ideal para aplicaciones con altas velocidades y que requieren un desgaste reducido o unos coeficientes de fricción excelentes.
iglidur® R es muy resistente al desgaste y presenta unos coeficientes de fricción bajos con un funcionamiento libre de lubricación. Su baja absorción de humedad lo hace resistente a la suciedad, al agua y a sustancias químicas. Además, es adecuado para aplicaciones con cargas medias y bajas.
iglidur® J es una alternativa ideal para aplicaciones con altas velocidades. Presenta un desgaste reducido y unos coeficientes de fricción excelentes.
iglidur® J350 es una alternativa ideal para aplicaciones con altas temperaturas y que requieran unos coeficientes de fricción bajos con cargas medias.
iglidur® J es una alternativa ideal para aplicaciones con altas velocidades y que requieren un desgaste reducido o unos coeficientes de fricción excelentes.
iglidur® J es una alternativa ideal para aplicaciones con altas velocidades y que requieren un desgaste reducido o unos coeficientes de fricción excelentes.
iglidur® J es una alternativa ideal para aplicaciones con altas velocidades y que requieren un desgaste reducido o unos coeficientes de fricción excelentes.
Mecanismo de fijación rápida: sistema con rosca de avance rápido que permite un ajuste manual y preciso.
Tecnología dryspin®, con rosca a derechas
Rosca a derechas drylin®
Rosca a derechas drylin®
Rosca a izquierdas drylin®
Rosca a izquierdas drylin®
Rosca a derechas drylin®
Rosca a derechas drylin®
Rosca izquierda-derecha drylin®
Rosca izquierda-derecha drylin®
Rosca a derechas drylin®
iglidur® J es una alternativa ideal para aplicaciones con altas velocidades y que requieren un desgaste reducido o unos coeficientes de fricción excelentes.
iglidur® J es una alternativa ideal para aplicaciones con altas velocidades y que requieren un desgaste reducido o unos coeficientes de fricción excelentes.
iglidur® J es una alternativa ideal para aplicaciones con altas velocidades y que requieren un desgaste reducido o unos coeficientes de fricción excelentes.
iglidur® J350 es una alternativa ideal para aplicaciones con altas temperaturas y que requieran unos coeficientes de fricción bajos con cargas medias.
iglidur® R es muy resistente al desgaste y presenta unos coeficientes de fricción bajos con un funcionamiento libre de lubricación. Su baja absorción de humedad lo hace resistente a la suciedad, al agua y a sustancias químicas. Además, es adecuado para aplicaciones con cargas medias y bajas.
iglidur® R es muy resistente al desgaste y presenta unos coeficientes de fricción bajos con un funcionamiento libre de lubricación. Su baja absorción de humedad lo hace resistente a la suciedad, al agua y a sustancias químicas. Además, es adecuado para aplicaciones con cargas medias y bajas.
iglidur® J350 es una alternativa ideal para aplicaciones con altas temperaturas y que requieran unos coeficientes de fricción bajos con cargas medias.
De lunes a viernes de 7:00 a 20:00Sábados de 8:00 a 12:00
24h