Avda. Los Pajaritos 3195, Oficina 1410
Edificio Centro Maipú
Maipú – Santiago
Con 26 tipos diferentes de cables híbridos, igus® ya ofrece la más amplia gama de cables híbridos para cadenas portacables. Con la incorporación de dos nuevos tipos, seguimos la tendencia de la tecnología de cable único y ampliamos nuestra gama de catálogo, que está disponible en cualquier momento, con todas sus ventajas (36 meses de garantía, sin pedido mínimo, sin costes por corte y con numerosas aprobaciones y homologaciones).
El nuevo cable híbrido chainflex CF280.UL.H304 permite ahora a los usuarios de motores Siemens disponer de una mayor variedad de cables para cadenas portacables.dLa aplicación de IMA Klessmann demuestra que los cables híbridos de igus funcionan bien, reducen el tiempo de instalación y disminuyen los costes. Hasta 50 ejes de servo en un espacio reducido, dinámicas altas, una larga vida útil y un radio de curvatura pequeño: estos son los requisitos que deben cumplir los cables híbridos en un nuevo sistema de perforación automática.
Referencia igus® | Número de conductores y sección nominal del conductor |
| Índice de cobre | Peso | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
[mm²] | [mm] | [kg/km] | [kg/km] | ||||
CF280.UL.H304.15.04.D | (4G1,5 + (2x1,5)C + (4xAWG26)C)C | 13,0 | 170 | 240 | solicitar | ||
CF280.UL.H304.25.04.D | (4 + (2,5)C + (2xAWG1,5)C)C | 14,5 | 215 | 289 | solicitar |
De lunes a viernes de 7:00 a 20:00Sábados de 8:00 a 12:00
24h