igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 de 3
- Para aplicaciones de exigencia media
- Revestimiento exterior en PUR
- Resistente al aceite (según DIN EN 50363-10-2)
- Libre de halógenos
- Sin siliconas
- Retardante de llama
- Offshore
- Resistente a refrigerantes
- Resistente a la hidrólisis y a los microbios
- Resistente a cortes
- Apantallamiento global
- Libre de PVC
- Garantía de hasta 4 años
igus-icon-lieferzeit-dotCF280.UL.H300.03.04.D
SINAMICS S210
(4G0,34+(2x0,34)C+(4xAWG26)C)C