Cojinetes con brida y precarga
Encuentre el cojinete con brida sin holgura adecuado para su aplicación de forma rápida y fácil en nuestra tienda online.
Introduzca las dimensiones, las condiciones ambientales y otros parámetros de funcionamiento en el filtro para obtener una selección de los productos igus adecuados, junto con sus respectivos precios.
Además, se indicará la vida útil de cada componente según la información proporcionada.
Introduzca las dimensiones, las condiciones ambientales y otros parámetros de funcionamiento en el filtro para obtener una selección de los productos igus adecuados, junto con sus respectivos precios.
Además, se indicará la vida útil de cada componente según la información proporcionada.
Elija entre 4 productos adecuados
iglidur® J
JVFL-10
Moldeo por inyección
14,33 EUR / pza.
Plazo de entrega:
2 Días
Vida útil:
60.288 h
igus-icon-info-circle-gray
Dimensiones:
igus-icon-chevronleft
d1
d2
d3
d4
d5
igus-icon-chevronright
10,00
12,00
30,00
14,00
15,00
iglidur® J
JVFL-12
Moldeo por inyección
15,01 EUR / pza.
Plazo de entrega:
2 Días
Vida útil:
53.481 h
igus-icon-info-circle-gray
Dimensiones:
igus-icon-chevronleft
d1
d2
d3
d4
d5
igus-icon-chevronright
12,00
14,00
36,00
16,00
18,00
iglidur® J
JVFL-16
Moldeo por inyección
15,72 EUR / pza.
Plazo de entrega:
28 Días
Vida útil:
39.790 h
igus-icon-info-circle-gray
Dimensiones:
igus-icon-chevronleft
d1
d2
d3
d4
d5
igus-icon-chevronright
16,00
18,00
48,00
20,00
24,00