igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 de 2
- Part number: QTM-3862-015
- Material: iglidur® Q
- Forma: Arandelas de plástico
- Dimensiones:
- d1 38 mm
- d2 62 mm
- s 1.5 mm
- Ajustar dimensiones
- Moldeo por inyección
- Vida útil:
No disponible
igus-icon-info-circle-gray
- Para cargas altas - resistente al desgaste en muchos ejes
- Excelente resistencia al desgaste especialmente para cargas extremas
- Recomendado para valores pv extremos
- Coeficientes de fricción buenos
Arandela de plástico iglidur® Q para aplicaciones con fricción.
Precio total: 6,55 EUR6,55 EUR / pza.
más el IVA y los gastos de envío
loading...
igus-icon-lieferzeit
Contáctenos para conocer el plazo de entrega.
iglidur® Q | Para cargas altas; resistente al desgaste ante muchos ejes diferentes
al desgaste frente a cargas elevadas. Con una tensión radial de 25 MPa, es incluso mejor que los cojinetes fabricados con iglidur® W300, material altamente resistente al desgaste. Los lubricantes sólidos ya integrados en el material, garantizan un funcionamiento en seco y libre de mantenimiento con cualquier carga.
Áreas de aplicación típicas
Agriculture
Maquinaria de construcción
Public transport engineering
Aquí encontrará más aplicaciones:
Industry solutions
Utilice nuestros filtros para encontrar el cojinete iglidur
- Para una excelente resistencia al desgaste, especialmente con cargas extremas
- Recomendado para valores pv extremos
- Buenos coeficientes de fricción
- Resistente a la suciedad
- Sin lubricantes ni mantenimiento
- Disponible directamente desde almacén en la gama estándar
al desgaste frente a cargas elevadas. Con una tensión radial de 25 MPa, es incluso mejor que los cojinetes fabricados con iglidur® W300, material altamente resistente al desgaste. Los lubricantes sólidos ya integrados en el material, garantizan un funcionamiento en seco y libre de mantenimiento con cualquier carga.
Áreas de aplicación típicas
Agriculture
Maquinaria de construcción
Public transport engineering
Aquí encontrará más aplicaciones:
Industry solutions
¿Cuándo utilizarlo?
| ¿Cuándo no utilizarlo?
|
¿Tiene dudas acerca de su idoneidad?