iglidur® Z, arandelas de plástico, mm

Duración de vida extremadamente larga bajo condiciones extremas

iglidur® Z, arandelas de plástico, mm drawing
iglidur® Z, arandelas de plástico, mm
1 de 2
iglidur® Z, arandelas de plástico, mm drawing
iglidur® Z, arandelas de plástico, mm
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Part number: ZTM-1430-015
  • Material: iglidur® Z
  • igus-icon-info
    Articles made from iglidur® Z are subject to export restrictions.The relevant form will be sent to you after your order has been received.
  • Forma: Arandelas de plástico
  • Dimensiones:
    • d1 14 mm
    • d2 30 mm
    • d4 25 mm
    • d5 2 mm
    • s 1.5 mm
    • h 1 mm
  • Ajustar dimensiones
  • Método de fabricación: Moldeo por inyección
  • Vida útil:
Propiedades de los materiales:
  • Duración de vida extremadamente larga bajo condiciones extremas, resistente al desgaste e impacto aún con cargas y temperaturas altas
  • Excelente resistencia al desgaste incluso con altas cargas
  • Resistencia térmica alta
  • Para cargas extremas
Long service life under extreme conditions.
¿Tiene dudas acerca de su idoneidad?