Avda. Los Pajaritos 3195, Oficina 1410
Edificio Centro Maipú
Maipú – Santiago
Variedad de longitudes y anchuras disponibles
Raíles drylin® de perfil plano o alto
Resistencia a la corrosión gracias al uso de acero inoxidable
Ajustes de formato y de final de línea
Tecnología de envasado y empaquetado
Ajustes de altura
Impresoras 3D
Ajuste de las cámaras de control
Los travesaños se fabrican en aluminio anodizado o cinc colado a presión y cromado
Los husillos se equipan con cojinetes de fricción o rodamientos de bolas
Las pletinas se fabrican en aluminio anodizado
Los husillos se fabrican en acero o acero inoxidable
El accionamiento ofrece dos posibilidades: un husillo trapezoidal autoblocante y un husillo helicoidal de ajuste rápido
Perfil plano y diseño compacto
estabilidad torsional alta
sistema soportado
Raíl de aluminio anodizado duro
Perfil plano y diseño compacto
estabilidad torsional alta
sistema soportado
Raíl de aluminio anodizado duro
Fuerza de accionamiento reducida
Holgura reducida hasta 1500 RPM (en funcion de la longitud y la carga)
Funcionamiento silencioso y sin vibraciones en todo el sistema
Paso 8 x 15 mm
Perfil plano y diseño compacto
estabilidad torsional alta
Raíl de aluminio anodizado duro
Rosca trapezoidal o helicoidal
Soportes con rodamientos de bolas
Raíl de perfil alto de gran diseño y resistencia a la torsión
Versión de acero inoxidable con componentes resistentes a la corrosión (1.4305, 1.4408 o 1.4571)
Escoja el material de su cojinete
Sistema de protección compuesto por un raíl drylin® W
Pasos disponibles: 10x2, 10x12 y 10x50
Diseño de perfil plano
3 longitudes de carro disponibles
Compatibilidad con husillos de diferentes pasos
Ajuste manual e independiente de los carros
Guía lineal sin lubricación drylin® W
Ajuste de la holgura (opcional)
Piezas individuales fabricadas en aluminio o en plástico
Libres de lubricación
Modelo básico
Travesaños con cojinetes deslizantes
Posibilidad de realizar ajustes a posteriori
pequeña y compacta
Basada en las guías lineales de perfil plano drylin® N libres de lubricación tamaño de instalación 27
Libre de lubricación
Husillo, rodamiento de bolas montado para un funcionamiento dinámico y sin blacklash
Posibilidad de accionamiento manual o motorizado
SLN-27: mesa lineal con motor paso a paso NEMA11, rodamiento de bolas con husillo montado a través del montaje del motor, o rodamiento de bolas montado en la mesa lineal con motor paso a paso NEMA11
Pequeña (tamaños de instalación a partir de 22 mm), ligera y plana
Empleo de cojinetes de plástico en las áreas de fricción
Estructura extremadamente plana mediante un husillo lateral montado
Libre de lubricación, resistente a la corrosión, ligero
Paso variable
Carro ajustable en miniatura drylin® T
Husillo montado disponible a la derecha o a la izquierda
Diseño compacto: carro con sensor integrado
Funcionamiento independiente de la fuente de alimentación principal
Cinta magnética integrada
Funcionamiento sin lubricación
Múltiples accesorios disponibles
Mesa XY de bajo coste especialmente indicada para ajustes manuales
Libres de corrosión y lubricación
Longitudes máximas de carrera para mesas XY de 300 mm
Para ajustes manuales
Perfil plano y diseño compacto
Está completamente fabricada en acero inoxidable VA y V4A
Resistencia a la corrosión y los agentes químicos
Para su motor paso a paso
tipo NEMA-23
Husillos equipados con rodamientos de bolas
Pasos de 2 mm, 3 mm, 12 mm o 50 mm por revolución
Diseño compacto, ligero y estable.
De lunes a viernes de 7:00 a 20:00Sábados de 8:00 a 12:00
24h