Avda. Los Pajaritos 3195, Oficina 1410
Edificio Centro Maipú
Maipú – Santiago
Transferencia de datos segura y rápida, por ejemplo, con cables de fibra óptica
Elección flexible de cables de alimentación, datos y control, incluidos los de fibra óptica para la transferencia de datos
Se pueden utilizar dos RTG en un pasillo de contenedores con un sistema de carril. Cuando se utilizan tres o cuatro grúas RTG en un pasillo, se necesita un segundo carril.
Reducción de los costes operativos de las grúas RTG. El potencial de ahorro es comparable al de los sistemas convencionales
Respetuosos con el medio ambiente
Repelente de la suciedad
Requiere poco mantenimiento, no hay piezas de desgaste que deban sustituirse a intervalos predefinidos
Es posible realizar recorridos de más de 500 m
De lunes a viernes de 7:00 a 20:00Sábados de 8:00 a 12:00
24h