igusigus-icon-cart(0)

readycable® cable de codificador compatible con Beckhoff ZK4520-0020-xxxxx, cable base PVC 7,5 x d

MAT9381002 product image
igus-icon-lupe
  • Requerimientos: Para aplicaciones de exigencias medianas
  • Revestimiento exterior: PVC
  • Resistencia al aceite: Resistente al aceite conforme a DIN EN 50363-4-1
  • Libre de siliconas
  • Retardante de llama
  • Clase chainflex®: 4.2.2.1
Referencia
InfoInfoigus-icon-infoigus® define la longitud total del cable como la longitud total incluyendo el conector o el extremo abierto.

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente.

Claudio Salazar Klare
Claudio Salazar Klare

igus-icon-phone+56 - 22 710 58 25

Consultas y envíos

En persona:
De lunes a viernes de 8:00 a 18:00 h

Servicio de chat:
De lunes a viernes de 8:00 a 18:00 h

Compre en igus®