igusigus-icon-cart(0)

readycable® servocable compatible con Baumüller 326613 (20 m), 50 A cable base, PVC 7,5 x d

MAT9295084 product image
igus-icon-lupe
  • Requerimientos: Para aplicaciones muy exigentes
  • Revestimiento exterior: PVC
  • Resistencia al aceite: Resistente al aceite conforme a DIN EN 50363-4-1
  • Libre de siliconas
  • Retardante de llama
  • Apantallamiento
  • CFRIP®
  • Clase chainflex®: 5.5.2.1
Referencia
InfoInfoigus-icon-infoigus® define la longitud total del cable como la longitud total incluyendo el conector o el extremo abierto.
¿Tiene dudas?

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente.

Claudio Salazar Klare
Claudio Salazar Klare

igus-icon-phone+56 - 22 710 58 25

Consultas y envíos

En persona
De lunes a viernes de 8:00 a 18:00 h
Online:
Servicio de chat
De lunes a viernes de 8:00 a 18:00 h
¿Qué le parece la página web de igus? Denos su opinión.

Sobre igus®

Servicios

Contacto

Nuestras formas de pago

  • Factura

    Síganos

      Manténgase informado de las últimas novedades de igus® con nuestra Newsletter.

      igus-icon-globeIdioma:Español|País:Chile

      Los términos "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" y "yes" son marcas comerciales legalmente protegidas de igus® GmbH en la República Federal de Alemania y otros países. Esta es una lista no exhaustiva de las marcas comerciales de igus GmbH o de empresas afiliadas de igus en Alemania, la Unión Europea, EE.UU. y/u otros países o jurisdicciones.

      igus® GmbH puntualiza que no vende ningún producto de las empresas Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber y cualquier otro fabricante mencionado en esta página web. Los productos que ofrece igus® S.L.U. son los de igus® GmbH.