iglidur® A181, casquillo, en pulgadas

El rodamiento universal para el contacto con alimentos

iglidur® A181, casquillo, en pulgadas
iglidur® A181, casquillo, en pulgadas drawing
1 de 2
iglidur® A181, casquillo, en pulgadas
iglidur® A181, casquillo, en pulgadas drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Referencia: A181SI-0203-03
  • Material: iglidur® A181
  • Forma: Cojinetes de fricción iglidur®
  • Dimensiones:
    • d1 0.125 in
    • d2 0.1875 in
    • b1 0.1875 in
  • Ajustar dimensiones
  • Método de fabricación: Moldeo por inyección
  • Vida útil:
Propiedades de los materiales:
  • El rodamiento universal para el contacto con alimentos
  • De acuerdo con normativa EC 10/2011
  • FDA conforme
  • Uso universal

iglidur® A181 | El material universal para el contacto con alimentos

El material iglidur® A181 ofrece conformidad tanto con la FDA como con la UE 10/2011. El color azul también facilita la detectabilidad óptica, generalmente requerida en el sector alimentario. Parecido a iglidur® A180 en cuanto a propiedades mecánicas, resistencia a temperaturas y a los agentes ambientales, iglidur® A181 ofrece una mayor resistencia al desgaste en la mayoría de los sistemas.

Áreas de aplicación típicas

  • Industria de las bebidas
  • Industria alimentaria
  • Tecnología médica

¿Cuándo utilizarlo?

  • Cuando se requiere conformidad con la FDA
  • Si se necesita un material conforme a UE 10/2011
  • En caso de requerir un material universal para contacto directo con alimentos

¿Cuándo no utilizarlo?

  • Si no se requiere conformidad a las normativas de la FDA y UE 10/2011
  • Para la exposición a temperaturas continuas superiores a 90 °C
  • Si se necesita un cojinete universal económico
¿Tiene dudas acerca de su idoneidad?