Avda. Los Pajaritos 3195, Oficina 1410
Edificio Centro Maipú
Maipú – Santiago
Carbono de alta resistencia fabricado mediante proceso de pultrusión
Sistema de guiado tribológicamente optimizado drylin® W de carbón
Carro de plástico sólido fabricado con iglidur® L250 libre de lubricación
Un 25 % más ligero que el aluminio y un 75 % más ligero que el acero
Disponible como sistema de guiado lineal o con accionamiento (de husillo o correa dentada)
Alta resistencia y solidez
Soportes finales con rodamientos de bolas xiros® sin lubricación con bolas de vidrio o plástico
Perfil de carbono extremadamente ligero y robusto
Material triboptimizado
Carro de plástico sólido fabricado en iglidur® L250
No metálicos
Correa de neopreno y refuerzo de fibra de vidrio
Longitud máx. de la carrera 1000 mm
Guía lineal drylin® W fabricada en fibra de carbono
Accionamiento mediante husillo trapezoidal o helicoidal
La versión más ligera con husillo de carbono, plástico sólido o aluminio
Muy ligero gracias a los ejes huecos de carbono y plástico sólido
Opción ideal para sistemas con más de un carro, también a la inversa
Configurable con accesorios manuales y ajuste eléctrico
Muy ligero gracias al eje hueco
Los raíles huecos permiten la canalización de cables de alimentación
UCU (acabado Twill/unidireccional)
De lunes a viernes de 7:00 a 20:00Sábados de 8:00 a 12:00
24h