El módulo lineal SAW de carbono en construcción ligera

Muy ligero y robusto

  • Perfil de carbono robusto y rígido
  • Sin lubricantes ni mantenimiento
  • Longitudes de carrera personalizadas, máx. 300 mm
  • Accionamiento: rosca trapezoidal o empinada
  • Para ajustes manuales
Módulo lineal de carbono SAW-0630-P igus
  • Longitud máx. de carrera: 300 mm
  • Material del perfil: Carbono
  • longitud del carro: 60 mm
  • anchura del carro: 54 mm
  • Estad. máx. Capacidad de carga
    • Axial: 50 N
    • Radial: 50 N
Módulo lineal ligero de carbono SAW-0630-P
Módulo lineal ligero de carbono SAW-0630-P

Servicios

Catálogo

Descargar datos del catálogo

Enviar una consulta

Solicite un presupuesto

Configurador online

Configurador online gratuito

Opciones técnicas para SAW-0630-P

Materiales de los husillos

Material del husillo igus

Sistemas de accionamiento eléctrico: motores eléctricos igus®

Motores paso a paso para módulos lineales

Manilla de bloqueo

  • Base de la manilla de bloqueo utilizada para bloquear el perno roscado. Debe estar equipada con el indicador de posición
  • Protege el husillo de rotaciones accidentales
  • Material: carcasa de plástico y abrazadera de aluminio
  • Color: negro
Mecanismo de freno de husillo para módulos lineales drylin

Indicador digital de posición

Indicador de posición digital para módulos lineales drylin

Ruedas selectoras y volantes drylin®

Mando giratorio drylin para módulos lineales

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Consultas y envíos