Avda. Los Pajaritos 3195, Oficina 1410
Edificio Centro Maipú
Maipú – Santiago
La gente asocia las emociones y los recuerdos con las fotos y los vídeos. Guarda un recuerdo de los momentos que consideran especiales. El gran esfuerzo que suponía en el pasado revelar un carrete en el cuarto oscuro ha pasado a la historia gracias a la digitalización y los avances tecnológicos. No solo han cambiado las cámaras, sino también el resto de material. Los productos igus® aportan mejoras tecnológicas y permiten ahorrar costes. Ya sea para aplicaciones caseras o construcciones profesionales, el versátil sistema de guía lineal drylin® ofrece libertad de diseño para cada construcción. Concretamente en la construcción de carros de cámara, también conocidos como deslizadores o plataformas móviles, los técnicos, diseñadores de productos o entusiastas del bricolaje pueden hacer realidad sus deseos y combinar componentes individuales. Dos de las numerosas ventajas del aluminio y los plásticos triboptimizados de igus® son que son libres de lubricación y prácticamente silenciosos. Las cadenas portacables y los cables chainflex® proporcionan un funcionamiento más fiable incluso con altas velocidades y radios de curvatura pequeños.
Contacte ahora con un experto
Resistentes al desgaste y con un funcionamiento sin problemas
Función «turn to fit» que permite ajustar la fricción
Sin lubricación
Montaje fácil y rápido
Aptos para los espacios de instalación más reducidos
Silenciosos gracias a la ausencia de bolas lineales o rodillos
Perfiles de aluminio de gran rigidez que evitan las desviaciones
Experimente la calidad de nuestros productos y pida la caja de muestras gratuita del sistema lineal drylin® W y sin compromiso.
Pida ahora su caja de muestras gratuita
Libre de lubricación y mantenimiento
Resistente a la suciedad gracias a su funcionamiento en seco
Instalación simple
Para aplicaciones de exigencia extrema
Materiales de revestimiento flexibles
Aislamiento de alta calidad del conductor
Para aceleraciones altas
Niveles reducidos de abrasión y vibraciones
Funcionamiento suave
Esta cámara utiliza cojinetes lineales drylin® que funcionan de manera precisa y sin problemas gracias a sus componentes libres de lubricación.
Esta pantalla LED en Dallas se ha equipado con cables chainflex®. El resultado: chainflex® resiste el calor, el sol, la lluvia y la nieve.
Las cadenas portacables de igus® proporcionan un guiado seguro para la gran cantidad de cables eléctricos y de datos necesarios para la impresionante instalación de este foco.
De lunes a viernes de 7:00 a 20:00Sábados de 8:00 a 12:00
24h