Cadenas portacables de rodillos de bajo desgaste para pórticos de carga en la industria del automóvil

En funcionamiento continuo, las cadenas portacables de rodillos del pórtico trabajan de forma fiable, silenciosa y energéticamente eficiente

Perfil

  • Qué se necesitaba: Cadena portacables de rodillos perfilados P4.32 con sistema de autodeslizamiento y carril guía de aluminio, suministrada como sistema premontado readychain®
  • Requisitos: alta dinámica a velocidades de desplazamiento de 6 m/s y aceleraciones de 6 m/s2; resistencia al desgaste; alta disponibilidad; minimización del ruido
  • Industria: automoción, máquinas herramienta Éxito para
  • el cliente: las cadenas portacables de rodillos soportan sin problemas la elevada dinámica del sistema en funcionamiento continuo; el sistema de rodillos es resistente al desgaste, fiable, de marcha suave y requiere un 57% menos de potencia de accionamiento en comparación con las cadenas de deslizamiento;v la cadena preconfeccionada sistema fue capaz de minimizar el tiempo y los costes de montaje
Suministro de energía mediante rodillos en el pórtico de carga

Problema

Solución

Cadena portacables
Cadena de energía en la pinza pivotante
Pórtico de carga
Pórtico de carga

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Consultas y envíos