Avda. Los Pajaritos 3195, Oficina 1410
Edificio Centro Maipú
Maipú – Santiago
Más de 1,000 sistemas en todo el mundo utilizan permanentemente el sistema combencional de cadena rodante e-chains®. El sector industrial, particularmente el sector de la construcción de grúas, supone una mayor exigencia en las longitudes de carrera, peso de llenado, altas velocidades de carrera mientras operan de forma silenciosa. igus® consigue cubrir estos requisitos con el sistema P4. Todas éstas clases de facilidades son diseñadas por nuestros ingenieros de producto. Estaremos encantados de enviarle una oferta. Puede dirigirse a nosotros para hablar del tema
El paso para los eslabones de la cadena, con y sin rodillos, es el mismo
Las ruedas del ramal superior trabajan entre las inferiores, no sobre ellas como en los diseños anteriores. Esto evita sacudidas indeseadas
Rodillos 'imperdibles' integrados a la parte lateral
Carreras largas (hasta 800 m), cargas elevadas (hasta 30 kg/m)
Para carreras muy largas y velocidades elevadas de hasta 10 m/s.
Travesaños autodeslizantes aseguran un guiado seguro en distancias de carreras muy largas
Disponible en 4 alturas interiores (32, 42, 56, 80 mm)
Kit modular de construcción para el sistema P4, con la misma disposición que el sistema E4.
Gran reducción de la fuerza de accionamiento necesaria para mover la Cadena Portacable en menos del 25%
El mantenimiento reducido del sistema P4 de igus® permite un sistema fiable de suministro de energía, que puede ser implementado en largas distáncias de hasta 800 m, para grúas o sistemas de transporte. La carrera superior e inferior se compensan mutuamente. Esto significa que nada rueda por encima de las ruedas de plástico tribo-optimizado, sino que ruedan sobre una superfície continua. La combinación del sistema AUTO-GLIDE de los travesaños, junto con el sistema especial de guiado, consiguen un guiado seguro del sistema P4. Ideal para aplicaciones con altas velocidades de trabajo (hasta 10 m/s) y con cargas pesadas (hasta 30 kg/m)
Cadena portacables e-chain system® rodante con bajo mantenimiento y ruedas de plástico tribo-optimizado.
2Travesaños con sistema AUTO-GLIDE
3El diseño especial de las ruedas y eslabones, consiguen un funcionamiento extremadamente silencioso.
4Ruedas inferiores y superiores están compensadas entre si.
5Mismo paso en los eslabones con rueda o simples
64 alturas interiores: 32 mm, 42 mm, 56 mm y 80 mm
7Eslabones extensibles para solucionar problemas de carga, de 56 mm y 80 mm de altura interior.
8Elementos de conexión de acero robusto
9Disponible un sistema especial de guiado para la P4
Perfil cadena de rodillos: altura interna 32 mm - para pesos de llenado muy pesados y velocidades muy altas.
Perfil cadena de rodillos: altura interna 42 mm - para pesos de llenado muy pesados y velocidades muy altas.
Cadena portacables con ruedas: altura interior 56 mm - para velocidades y pesos de llenado muy elevados
Perfil cadena de rodillos: altura interna 80 mm - para pesos de llenado muy pesados y velocidades muy altas.
Cadena portacables con ruedas: altura interior 80 mm - para velocidades y pesos de llenado muy elevados
Sectores industriales y aplicaciones típicas
Tecnología de grúas (interior/exterior)
Almacenes automatizados y sistemas de recuperación
Construcción de plantas
Robots
Manutención
Minería
Trabajos con acero
Improve energy efficiency - Sixty percent less consumption: new tests with polymer energy chains and cables
De lunes a viernes de 7:00 a 20:00Sábados de 8:00 a 12:00
24h