Las cadenas portacables son el cordón umbilical de las máquinas modernas. Personalizadas directamente desde almacén. Con herramientas online para el diseño y cálculo rápidos.
Sistemas de cadena portacables para robots, también como solución completa con excelentes cables resistentes a la torsión. Con herramienta online de configuración rápida
Sistemas de cadenas portacables listos para conectar
Sistemas de cadena portacables y cables cables con conectores listos para instalar. Sin pedido mínimo, entrega en un plazo de 1 a 10 días. Con herramienta online de configuración rápida
Tanto si se trata de una reconversión como de la instalación de una nueva cadena portacables, colaboramos con nuestros clientes para desarrollar soluciones a medida. Todo desde un único proveedor.
Los fallos se detectan antes de que se produzcan. Se evitan los tiempos de inactividad o las paradas no planificadas y se reducen los costes de mantenimiento.
Mayor vida útil, menores costes y sin necesidad de lubricación. 10.000 modelos desde almacén. Con herramientas online para una rápida búsqueda y cálculo de la vida útil
Cojinetes autoalineables y sin mantenimiento, fabricados con plásticos deslizantes. Alrededor de 2.600 tipos en stock.Con herramientas online para una rápida búsqueda y cálculo de la vida útil
Para un funcionamiento libre de lubricación y mantenimiento a temperaturas de hasta 150º C. Con herramientas online para una rápida búsqueda y cálculo de la vida útil
Rodillos guía de plástico resistente al desgaste, sin cantidad mínima de pedido, sin lubricación adicional, con gran capacidad de carga y poco mantenimiento.
Rodillos para extremos de bandas transportadoras para una desviación de la cinta especialmente ajustada. Sin mantenimiento y libre de lubricación y compatibles con el contacto directo con alimentos.
Con elementos deslizantes de material exento de lubricación y mantenimiento. Con herramientas online para una rápida búsqueda y cálculo de la vida útil
Sustituye las costosas cintas de PTFE estampadas por aros de pistón con clip. Fabricado con diferentes materiales según los requisitos y con un buscador rápido de productos.
Para los cojinetes de las ruedas utilizamos rodamientos de bolas xiros fabricados en plástico, que son libre de lubricación, sin corrosión y extremadamente silenciosos.
Guías lineales, rieles y ejes en stock. Sin lubricación, silenciosos, ligeros y asequibles. Con herramientas online para una rápida búsqueda y cálculo de la vida útil
Diseñados para su uso en cadenas portacables. Amplia gama de cables disponibles con diferentes aprobaciones y certificados de conformidad. Con el buscador rápido de productos
Módulos lineales sin necesidad de lubricación, disponibles con husillo de rosca trapezoidal, helicoidal o correa dentada. Con configurador rápido de tecnología de accionamiento.
Ejes giratorios listos para montar con reductor de engranajes en seco: Sin lubricación, ligeros y resistentes a los golpes. Modulares y ampliables según los requisitos
Cobots ReBeL en varios diseños fabricados en plástico de alto rendimiento. Con accesorios como 7.º eje, engranajes de transmisión armónica y diversas pinzas.
Pórticos lineales drylin compuestos por varios actuadores lineales para movimientos xyz. Deslizantes en lugar de rodantes, para un funcionamiento silencioso y suave.
Automatice procesos de forma rentable y sencilla con robots de brazo articulado. Los robots de brazo articulado se pueden personalizar y combinar con pinzas.
Engranajes de plástico resistentes al desgaste sin pedido mínimo hasta una producción en serie de varios millones. En diferentes procesos de fabricación.
Módulos lineales sin lubricación con husillo, correa dentada o cremallera. Para cualquier espacio de montaje, con recorridos a medida. Configurador disponible.
Nuestra rueda libre de plástico es extremadamente resistente y totalmente maniobrable. Gracias a los lubricantes sólidos integrados, requiere muy poco mantenimiento.
Para el engranaje planetario utilizamos cajas reductoras drygear de plástico. Son fiables, no necesitan mantenimiento ni lubricación, son ligeros y resistentes a los golpes.
Nuestras barras redondas para mecanizado fabricadas con materiales iglidur® adecuadas para altas y bajas velocidades, temperaturas de hasta 250 °C y otros requisitos.
Planchas de plástico para mecanizado disponibles en cinco materiales de la gama de productos iglidur. Con alta resistencia al desgaste y adecuadas para diversas aplicaciones.
Plástico resistente al desgaste para sinterización selectiva por láser. Nuestro polvo iglidur i3 es al menos tres veces más resistente a la abrasión que los materiales convencionales.
Resina para impresión DLP 3D de piezas resistentes al desgaste con los detalles más finos. Vida útil entre 30 y 60 veces superior a la de las resinas convencionales.
Lámina de deslizamiento Tribo-tape para el revestimiento de superficies y formas sometidas a esfuerzos tribológicos. Protección fácil de instalar para todas las superficies.