Cambiar idioma :

Para la producción, igus utiliza máquinas de fabricación propia con componentes igus duraderos y sin lubricación. El plástico se moldea mediante rotomoldeo o fundición rotativa a baja presión y alta temperatura, un proceso que combina el calor y la rotación biaxial. El marco está fabricado con plásticos blandos, como el polietileno (PE). El marco también puede fabricarse en gran parte con residuos plásticos reciclados, como redes de pesca desechadas. Así es como se creará la movilidad del mañana a partir del plástico marino del pasado.
En persona:
De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h
Online:
24h