Robot SCARA

Animación SCARA

Con 3 o 4 ejes para un funcionamiento fiable en el laboratorio desde 2.459,54 €

  • Hardware de control Plug and Play con software gratuito
  • 3 tamaños, con o sin paneles
  • Plazos de entrega cortos

Características técnicas de los robots SCARA igus®

icono fuerza

Carga útil máx. de 2 kg

icono alcance

Alcance de hasta 560 x 500 mm

icono grados de libertad

Hasta 4 grados de libertad

icono velocidad

Velocidad máx. 25 picks/min

icono repetibilidad

Repetibilidad: ±0,5 mm

icono temperatura

Clase de protección IP45

Software de control SCARA

Software de control de brazos robóticos
  • Pruebe todas las cinemáticas de igus® antes de comprar su robot con el software gratuito y sin licencia
  • Con proyectos preprogramados para todos los robots, actuadores lineales y AGV de igus®
  • Interfaz 3D intuitiva con simulación del robot

Robots SCARA en acción

Gama de robots SCARA igus®

RL-SCR-0100

RL-SCR-0100

RL-SCR-3101

RL-SCR-3101

Programa educativo de automatización industrial económica

Programa de formación sobre LCA

Tienda de Low Cost Automation

iSets

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Consultas y envíos