Cambiar idioma :

Del plástico del océano al plástico en movimiento
Para la producción, igus utiliza máquinas de fabricación propia con componentes igus duraderos y sin lubricación. El plástico se moldea mediante un proceso de rotomoldeo o moldeo rotacional a baja presión y alta temperatura, que combina calor y rotación biaxial. Las ruedas están fabricadas con plásticos blandos, como el polietileno (PE). También puede fabricarse en gran parte a partir de residuos plásticos reciclados, como redes de pesca desechadas. Así es como se creará la movilidad del mañana a partir del plástico marino del pasado.
En persona:
De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h
Online:
24h