Robot de brazo articulado

Robot de brazo articulado

Robots versátiles de hasta 6 grados de libertad desde 3.277,60 €

  • Control Plug and Play con software gratuito
  • Carcasa en el color deseado
  • Plazos de entrega breves

Datos técnicos sobre los robots de brazo articulado igus®

Carga útil máx. de 3 kg

Alcance de hasta 790 mm

Hasta 6 grados de libertad

Velocidad máx.: 7 picks/min

Repetibilidad: ±0,5 mm

Mín. 1 millón de ciclos de vida

Robot de brazo articulado en funcionamiento

Modelos de brazos robóticos igus®

Robótico articulado industrial de igus sobre fondo blanco.

RL-DP-5

Brazo robótico modular de igus con varias articulaciones y actuadores sobre fondo blanco.

RL-DP-5-SW

Brazo robótico igus de varios ejes con base y articulaciones, sobre fondo blanco.

RL-DCi-5S-M-B-00

Pinza robótica y módulos de eje para automatización, mostrados en varias vistas.

Tienda online

Configurador robolink en un portátil con modelo de brazo robótico.

Diseñador robolink®

Brazo robótico junto a un portátil como símbolo de una aplicación de atención al cliente automatizada.

Cita para una demostración

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Vendortec Chile - igus® Distribution Partner+56 - 22 710 58 25Escribir un correo electrónico

Consultas y envíos