Cambiar idioma :

Nuestros cuadros de bicicleta de plástico combinan un modelo moderno, el respeto por el medio ambiente y la excelencia técnica. Se fabrican mediante el proceso de moldeo por inyección, que ahorra energía, y están fabricadas con material 100% reciclable, lo que significa que ofrecen numerosas ventajas para la fabricación sostenible de bicicletas y la economía circular.
Los cuadros destacan por su durabilidad, su resistencia a la corrosión y su excelente estabilidad y rigidez. Esto garantiza un comportamiento preciso de la dirección y una transmisión óptima de la potencia, lo que resulta perfecto para recorridos exigentes, sea cual sea la superficie. Las especificaciones ligeramente amortiguantes del material también reducen la fatiga muscular provocada por los golpes y las vibraciones y garantizan la máxima comodidad.
El proceso de moldeo por inyección ofrece muchas otras ventajas: además de diseños creativos y opciones de personalización individualizadas, permite la producción en serie con un alto nivel de precisión de fabricación y tolerancias repetibles. Es fácil incorporar formas delicadas o poco habituales, así como guías de cables integradas.
¿Componentes de plástico? ¿A qué se debe? ¿Y qué ventajas ofrecen frente a materiales como el aluminio o el carbono? En el white paper encontrarás una comparativa de los materiales entre sí y destaca los aspectos como la libertad de diseño y las tolerancias de fabricación repetibles, entre otros. Hay muchos aspectos interesantes que aportan una nueva perspectiva







En persona:
De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h
Online:
24h