Cobot fabricado con plástico de alto rendimiento

¿Qué es un cobot?

  • Permiten integrarse con flexibilidad en distintas aplicaciones
  • Realizan tareas monótonas, lentas o incluso peligrosas para los humanos
  • Aquellos fabricados con plástico de alto rendimiento, como el ReBeL, son especialmente ligeros (solo pesan 8 kg), fáciles de controlar y permiten una rápida amortización gracias a su coste reducido

Una ReBeLución desde 5.401 €

¿Cuánto cuesta un cobot?

Características técnicas del ReBeL®

Carga útil máx. de 2 kg

Alcance de hasta 664 mm

Hasta 6 grados de libertad

Velocidad máx.: 7 picks/min

Repetibilidad: ±1,0 mm

Peso: 8,2 kg

Confirmado por el Instituto de Seguridad Laboral

Sala blanca Clase 4

58,2 dBA

Consumo medio: 40 W

Carga máx.: 2,5 kg

¿Cuáles son los ámbitos de aplicación de los cobots?

¿Dónde se fabrica el ReBeL®?

Ensamblaje de la placa de circuito impreso en Alemania

Una persona monta una placa de circuito y la comprueba con un medidor.

Montaje

Un componente electrónico se inserta en una carcasa cilíndrica.

Instalación del software

Un empleado programa un brazo robótico colaborativo en el puesto de trabajo.

Garantía de calidad

Un hombre monta una articulación robótica de igus en un útil de producción.

Modelos disponibles

Brazo robótico con varias articulaciones en negro y naranja sobre fondo blanco.

Cobot ReBeL® de 6 grados de libertad

Eje lineal igus con brazo robótico REBEL para manipulación automatizada.

7.º eje para ReBeL®

Cobot de igus sobre una mesa de trabajo con kit educativo y fondo gráfico.

Estación de trabajo del cobot ReBeL®

Pinza robótica y módulos de eje para automatización, mostrados en varias vistas.

Tienda online

Brazo robótico Rebel en el software configurador ReBeL de igus en un portátil.

Configurador de robots

Brazo robótico junto a un portátil como símbolo de una aplicación de atención al cliente automatizada.

Cita para una demostración

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Vendortec Chile - igus® Distribution Partner+56 - 22 710 58 25Escribir un correo electrónico

Consultas y envíos