Robots cartesianos

Espacio de trabajo de un robot cartesiano

Robots cartesianos de dos, tres o cuatro ejes desde 1.065,28 €

  • Hardware de control plug & play con software gratuito
  • Robots cartesianos estándar o personalizados
  • Plazos de entrega cortos

Características técnicas sobre los robots cartesianos igus®

icono fuerza

Carga útil máx. de 85 kg

icono alcance

Alcance de hasta 3.000 x 3.000 x 1.000 mm

icono grados de libertad

Hasta tres grados de libertad

icono velocidad

Velocidad máx. 20 picks/min

icono repetibilidad

Repetibilidad: ±0,5 mm

icono temperatura

Temperatura ambiente de 0-50 °C

Robot cartesiano en uso

Modelos de robots cartesianos igus®

DLE-LG-0002

Robot cartesiano DLE-LG-0002

DLE-FG-0006

Robot cartesiano plano en H DLE-FG-0006

DLE-RG-0014

Robot cartesiano de tres ejes DLE-RG-0014

Tienda online de automatización industrial económica

Tienda online

Configurador de robots cartesianos

Configurador de pórticos

Cita para la demostración en vivo de ReBeL

Cita para una demostración

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Consultas y envíos