Por favor seleccione el país de entrega adecuado

Algunos factores como el precio de los productos, su disponibilidad u otros servicios pueden verse afectados por la selección del país de entrega.
My contact person
Vendortec Chile

Avda. Los Pajaritos 3195, Oficina 1410

Edificio Centro Maipú

Maipú – Santiago

+56 - 22 710 58 25
CL(ES)

drylin® NT - Mecanismo de fijación

Freno incluido

El raíl telescópico drylin® N ahora está disponible con mecanismo de fijación.
 
Existen dos versiones:
a) Dispositivo de frenado en posiciones finales y posición centrada
b) Dispositivo de frenado con paso variable (paso mínimo 10 mm)
 

Guía de plástico sólido/Guía de aluminio

Ligero y silencioso

Económicos

Libre de lubricación y corrosión

Longitudes continuas de hasta 1200 mm (longitud total)


Al dividir la longitud entre la distancia que separa dos puntos de parada debe obtenerse un número par.
Por ejemplo: En una guía de 250 mm, una posible distancia entre puntos sería 62,5 mm (250 / 62,5 = 4).
 
Sectores: muebles, mantenimiento, armarios de distribución, aeroespacial
drylin® NT-LM en el ajuste de una puerta de seguridad Plexiglas
drylin® NT-LM en el ajuste de la puerta de seguridad de una máquina herramienta

Tamaños [mm]

Nº Nº b H L mín. L máx.
listo para enviar en 10 días laborales desde Alemania NT-LM-35 35 19 140 600 a petición Añadir a la cesta de la compra
listo para enviar en 3-4 días laborales desde Alemania NTV-27-150 169,65 EUR Añadir a la cesta de la compra
listo para enviar en 3-4 días laborales desde Alemania NTV-27-200 211,15 EUR Añadir a la cesta de la compra
listo para enviar en 10 días laborales desde Alemania NTV-27-250 220,37 EUR Añadir a la cesta de la compra
listo para enviar en 3-4 días laborales desde Alemania NTV-27-300 194,07 EUR Añadir a la cesta de la compra
listo para enviar en 3-4 días laborales desde Alemania NTV-27-500 292,73 EUR Añadir a la cesta de la compra
listo para enviar en 3-4 días laborales desde Alemania NTV-27-350 265,09 EUR Añadir a la cesta de la compra
listo para enviar en 3-4 días laborales desde Alemania NTV-27-400 274,31 EUR Añadir a la cesta de la compra
listo para enviar en 3-4 días laborales desde Alemania NTV-27-450 283,50 EUR Añadir a la cesta de la compra
Más información sobre la pieza seleccionada:
3D-CAD 3D-CAD
Consulta de precio Consulta de precio
myCatalog myCatalog

Guías telescópicas drylin® NT

Extensiones lineales completamente libres de lubricante en longitudes de carrera continua de 100 mm a 600 mm - longitud máxima de extracción: 1200 mm. Los sistemas telescópicos consisten en rieles guía de aluminio anodizado y un bloque deslizante hecho del material probado iglidur®. Los lubricantes sólidos integrados en los triboplásticos iglidur® permiten un funcionamiento en seco en cada aplicación. La ventaja, además del hecho de no necesitar mantenimiento, es el uso sin preocupaciones en ambientes limpios e higiénicos. No se puede transferir aceite o grasa a otros productos, ropa o personas. Se han implementado incluso en duchas de aire de salas blancas. Pero la operación en seco también tiene ventajas en el área de acumulación de suciedad. Las partículas de suciedad no se adhieren a la guía y no se convierten en una masa pegajosa. Como opción, todas las guías telescópicas se pueden entregar con un dispositivo de frenado en la posición inicial-media-final. Se pueden cumplir los requisitos para las posiciones de bloqueo posicionadas individualmente.

listo para enviar en 3-4 días laborales desde Alemania
listo para enviar en 10 días laborales desde Alemania

Consultas

I would be happy to answer your questions personally

Consulta y envíos

En persona:

De lunes a viernes de 7:00 a 20:00
Sábados de 8:00 a 12:00

Online:

24h


Los términos "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" y "yes" son marcas comerciales legalmente protegidas de igus® GmbH en la República Federal de Alemania y otros países. Esta es una lista no exhaustiva de las marcas comerciales de igus GmbH o de empresas afiliadas de igus en Alemania, la Unión Europea, EE.UU. y/u otros países o jurisdicciones.

igus® GmbH puntualiza que no vende ningún producto de las empresas Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber y cualquier otro fabricante mencionado en esta página web. Los productos que ofrece igus® S.L.U. son los de igus® GmbH.