Vista general drylin® R

Guías lineales para ejes cilíndricos

Los Cojinetes de deslizamiento lineal drylin® R se basan sobre polímeros altamente resistentes al desgaste especialmente diseñados para la técnica lineal. Las dimensiones son compatibles con los rodamientos de bolas estándar. La geometría particular garantiza una gran robusteza, incluso en entornos extremadamente difíciles.

Elementos deslizantes drylin® R  

Elementos deslizantes y casquillos de montaje a presión

Versiones abiertas y cerradas

Cojinetes de deslizamiento lineal drylin® R   

Cojinete lineal plano

Versiones abiertas, cerradas, separables y autoalineables

Cojinetes de carcasa drylin® R  

Cojinete en pedestal

Diseños cerrado, autoalineable, separable, tándem y flotante

Cojinetes con brida drylin® R  

Alojamiento con valona

Con brida redonda o cuadrada

Adaptadores y Cojinetes de carcasas lineales drylin® R  

Patines y carcasas lineales

Versiones abiertas o cerradas en diferentes longitudes

Travesaños drylin® R  

Travesaños

Travesaños móviles y fijos, en diferentes diseños

Ejes y ejes soportados drylin® R  

Ejes y ejes soportados

Ejes de aluminio, de acero y de fibra de carbono

distribuidor
Vendortec Chile Avda. Los Pajaritos 3195, Oficina 1410
Maipú – Santiago
Tel: +56 - 22 710 58 25
Tel: +56 - 23 245 02 00
Cel.: +56-9 9991 9833
Homepage Vendortec
Sin pedido mínimo
Servicio* de 800 a 2000 Entrega desde 24h* Muestras gratis
Condiciones de venta Imprint Notas generales Declaración sobre la protección de datos privados