drylin® N - Guías de deslizamiento miniatura

Las guías lineales miniatura drylin® N ofrecen raíles planos en diferentes anchos. Al igual que todos los productos drylin®, los patines se deslizan sin lubricantes sobre raíles de aluminio anodizado. Los materiales seleccionados y su diseño hacen también de drylin® N un sistema económico y flexible.


Datos técnicos

Elementos deslizantes: Libre de mantenimiento
Material; iglidur® J*
Velocidad de deslizamiento máx.: 15 m/s
Temperatura de funcionamiento: de -40° a +90°C
*otros materiales bajo petición


Ventajas

Alturas y anchos de montaje reducidos

Funcionamiento en seco y ausencia de mantenimiento

Muy insensible al polvo

Resistente a la corrosión

Poco desgaste con reducidos coeficientes de fricción

Poco peso gracias a la combinación aluminio-plástico

Muy altas velocidades y aceleraciones posibles

Elemento de plástico de iglidur® J recambiable

Carcasa del patín de plástico (tamaño 17) ó de cinc cromado (tamaños 27, 40 y 80)

Raíles de aluminio anodizado

Desde almacén

1

Raíl de aluminio anodizado

2

Elementos deslizantes de iglidur® J

3

Patines tipo 01 de cinc cromado (con agujero pasante)

4

Patines tipo 02 de cinc cromado (con agujero con rosca)

Anchos de raíles: 17 mm, 27 mm, 40 mm y 80 mm

 
 
drylin® N - Guía de deslizamiento miniatura NK-02-17

Versiones estándar, precargadas y flotantes

 

NW 17 = raíl de 17 mm de ancho

La serie más pequeña de la gama drylin® N se caracteriza por las mínimas dimensiones así como una alta capacidad de carga. Esta serie funciona sin lubricantes y es adecuada para aplicaciones con altas velocidades.

NW 17 Precargado (con pretensión) Además de las propiedades estándares de la serie NW 17, la versión NW 17 Precargada de la gama drylin® N procura una pretensión automática dentro de los raíles. Esta serie se caracteriza por su ausencia de lubricantes y su aptitud para altas velocidades.

drylin® N - Guía de deslizamiento miniatura NK-01-27

1. Estándar 01 con agujero pasante
2. Estándar 02 con agujero con rosca
3. Precarga con agujero pasante o con agujero con rosca
4. Sobremoldeado con agujero pasante o con agujero con rosca

 

NW 27 = raíl de 27 mm de ancho

La serie NW 27 está disponible en 2 versiones diferentes. Por una parte, como patín con agujero pasante y, por otra parte, como patín con agujero con rosca. Esta serie se caracteriza por su ausencia de lubricantes y su aptitud para altas velocidades.

NW 27 Precargado (con pretensión) Mismo diseño que el de los patines estándar drylin® NW-01/02-27 y NW-02-40. La versión sobremoldeada con iglidur® J permite un montaje aún más sencillo y es fácil de estocar en caso de altas cantidades. Las características tal como la alta resistencia al desgaste así como los reducidos coeficientes de fricción permanecen inalteradas.

Montaje rápido

Manipulación facilitada

drylin® N - Guía de deslizamiento miniatura NK-02-40

1. Estándar 02 con agujero con rosca
2. Sobremoldeado con agujero con rosca

 

NW 40 = raíl de 40 mm de ancho

Comparada a las series más pequeñas, la serie NW 40 puede soportar mayores cargas. Los patines de esta serie se suministran con agujeros con rosca. Al igual que toda la gama drylin® N, esta serie funciona sin lubricantes y es adecuada para aplicaciones con altas velocidades.

drylin® N - Guía de deslizamiento miniatura NK-02-80  

NW 80 = raíl de 80 mm de ancho

La serie más grande de la gama drylin® N soporta altas cargas con reducidas alturas de instalación. Incluso la serie más grande funciona sin lubricante y conviene a aplicaciones con altas velocidades.

drylin® N - Sistema telescópico  

Sistema telescópico

Raíles de conexión: aluminio anodizado

Raíl intermediario: plástico

Variantes: extensión completa, extensión suplementaria (+20 mm) y extensión parcial

Largos sin escalonamiento hasta 1200 mm, extensión en todo su largo

Libre de lubricantes

Silencioso

Resistente a la corrosión

Desde almacén

distribuidor
Vendortec Chile Avda. Los Pajaritos 3195, Oficina 1410
Maipú – Santiago
Tel: +56 - 22 710 58 25
Tel: +56 - 23 245 02 00
Cel.: +56-9 9991 9833
Homepage Vendortec

Contact E-Mail Vendortec

myigus myCatalog
Sin pedido mínimo
Servicio* de 800 a 2000 Entrega desde 24h* Muestras gratis

¡Más de 100.000 productos directamente de almacén! Entrega y asesoramiento a diario de 8-20 horas y sábados de 8-12 horas.

Condiciones de venta Imprint Notas generales Declaración sobre la protección de datos privados