Por favor seleccione el país de entrega adecuado

Algunos factores como el precio de los productos, su disponibilidad u otros servicios pueden verse afectados por la selección del país de entrega.
My contact person
Vendortec Chile

Avda. Los Pajaritos 3195, Oficina 1410

Edificio Centro Maipú

Maipú – Santiago

+56 - 22 710 58 25
CL(ES)

Motor paso a paso drylin® E con conector y encoder, NEMA 34

  • Tamaño de instalación: NEMA34/brida de 86 mm
  • Grado de protección del motor: IP65 (junta del eje cilíndrico: IP52)
  • Par de detención: 5,90 Nm
  • Corriente nominal: 6,40 A
  • Método de conexión al motor: conector métrico

¿No está seguro de que sea el apropiado?

Descripción de producto
NEMA34: Fuente de alimentación con un tamaño de instalación grande
 
Se emplea para las aplicaciones con cargas elevadas, que tienden a disponer de un mayor espacio de instalación.  Entre sus tareas más frecuentes, destacan los ajustes de formato en entornos duros y la construcción de sistemas en paralelo.
 
Los motores paso a paso de igus® son el complemento perfecto para las guías lineales drylin®. Se caracterizan por su rentabilidad, precisión y fácil control. También presentan un funcionamiento seguro bajo condiciones ambientales muy diferentes (el nivel de protección del motor varía en función del grado de protección IP seleccionado). Gracias a su conexión estandarizada, los motores paso a paso de igus® son aptos para los controladores de motores más comunes.
 
En el motor con conector, la superfície de este último cumple con la normativa internacional IP 65 (IP: Protección internacional) Cuanto mayor sea el número asociado a la clasificación IP, mejor protegido estará el motor ante la entrada de suciedad y agua.
 
Los motores con encoder permiten supervisar la exactitud del movimiento lineal. Gracias a una serie de señales emitidas por el encoder, los sistemas de control pueden comprobar que el recorrido realizado se corresponde con el deseado. Encoder = incremento de la precisión del sistema.
Datos técnicos
Descargas
The terms "igus", "Apiro", "CFRIP", "chainflex", "conprotect", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-loop", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-spool", "e-skin", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "print2mold", "readycable", "readychain", "ReBeL", "robolink", "speedigus", "tribofilament", "triflex", "xirodur" and "xiros" are legally protected trademarks of the igus® GmbH/Cologne in the Federal Republic of Germany, and, where applicable, in some foreign countries. igus® GmbH points out that it does not sell any products of the companies Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosh Rexroth, SEW, Siemens, Stöber and all other drive manufacturers mentioned on this website. The products offered by igus® are those of igus® GmbH.