Avda. Los Pajaritos 3195, Oficina 1410
Edificio Centro Maip£
Maip£ ? Santiago
Aluminio anodizado duro, compatible con aplicaciones autosoportadas, robusto, resistente a la corrosión, peso ligero
Aluminio anodizado claro
Perfil hueco, aluminio anodizado claro
Aluminio, anodizado duro
Diseño redondo, fabricado en aluminio anodizado duro
Raíl doble de perfil redondo en acero inoxidable V4A
Raíl simple de perfil redondo en acero inoxidable V4A
Raíl simple de perfil redondo fabricado en aluminio anodizado duro
Raíl redondo de perfil alto fabricado en aluminio anodizado duro
Ajuste manual de la holgura, freno manual
Para entornos duros
Diseño compacto para aplicaciones exigentes
Carro en miniatura estándar
Carro de perfil cuadrado, montado
Carro montado de perfil redondo
Carro «mono slide» fabricado en aluminio anodizado
Carros híbridos con 4 cojinetes de una rueda para instalación horizontal
Carros híbridos para instalación horizontal
Sistema de guiado lineal extremadamente ligero y resistente
Resistente a la torsión y de peso muy ligero
Cojinete de pedestal Q20
Cojinete de pedestal Q20, versión en tándem
Cojinete lineal con brida redonda
Cojinete lineal con brida redonda, versión tándem
Diseño redondo, fabricado en zinc colado a presión
Diseño redondo en tándem, fabricado en aluminio anodizado duro
Carro completo de perfil redondo con ajuste de holgura manual
Diseño redondo, fabricado en zinc colado a presión, con muelle pretensado
Diseño redondo, fabricado en acero inoxidable, elemento de deslizamiento hecho de iglidur® J200, con muelle pretensado
Diseño redondo, holgura ajustable, elemento de deslizamiento hecho de iglidur® J200
De lunes a viernes de 7:00 a 20:00Sábados de 8:00 a 12:00
24h