My contact person
Vendortec Chile

Avda. Los Pajaritos 3195, Oficina 1410

Edificio Centro Maipú

Maipú – Santiago

+56 - 22 710 58 25

Cojinetes de fricción iglidur® libres de mantenimiento

Tecnología de rodamiento deslizante libre de lubricación - cámbielo ahora y reduzca sus gastos hasta en un 40 %
Bajando gastos y subiendo duración de vida sin lubricación y la reducción de las tareas de mantenimiento, todo suministrado inmediatamente desde almacén - esta es la idea principal y objetivo de todos los rodamientos deslizantes de polímero de iglidur®.
La gama de rodamientos deslizantes de igus® incluye rodamientos de casquillo, rodamientos con brida, arandelas de empuje, aros de pistón, rodamientos deslizantes de clip y muchos otros diseños. Rodamientos deslizantes iglidur® siempre ofrece una solución - bien del surtido en catálogo o bien un rodamiento deslizante como solución especial personalizada. Desde lote tamaño 1
rodamientos deslizantes iglidur® están adecuados para la producción en masa automovilística, construcción de máquinas especiales, aplicaciones subacuáticas, industria de alimentación o tabacalera, tiene resistencia a temperaturas extremas y químicos y es de ejecución fácil a partir de plachas de metal.  

Productos

Filtro

Requerimientos
Tamaño
Requerimientos
Material

Número de productos: 16

iglidur® M250, rodamiento doble con brida, MKM
  • Fijación a presión
  • Ambos lados montados axialmente
  • Compensación de tolerancia del grosor de la chapa
  • Instalación fácil
  • Axialmente pretensado
  • Opción especial es posible
desde / de 3,44 USD/Uni.
Ir a la página de producto
iglidur® A180, rodillos de bordes afilados
  • Totalmente libre de lubricación
  • Versátil y conforme con la FDA
  • Fuerza de accionamiento reducida
  • Radio de desviación reducido
  • Aumento de la vida útil de la correa
  • El material iglidur® A180 cumple con los requisitos de la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) para el contacto prolongado con alimentos
  • Buena resistencia a entornos duros
  • Larga vida útil
  • Para entornos húmedos
iglidur® A350, rodillos de bordes afilados
  • Banda transportadora 100 % libre de lubricación
  • Cumple con los requisitos de prevención de incendios de la Administración Federal de Aviación (FAA) para el interior de aeronaves
  • Requiere poca fuerza motriz
  • El resistente y duradero ante altas temperaturas para la industria alimentaria
  • Radios de curvatura pequeños
  • Cumple con la directiva europea (CE) n.º 10/2011
  • Larga vida útil de la correa
  • Conforme a la FDA
  • Larga vida útil
  • Para temperaturas de hasta 180  °C
desde / de 5,61 USD/Uni.
Ir a la página de producto
iglidur® P210, rodillos de bordes afilados
  • Requiere poca fuerza motriz
  • Radios de curvatura pequeños
  • Larga vida útil de la banda
  • Larga vida útil
  • Banda transportadora 100 % libre de lubricación
  • Gama estándar desde stock
iglidur® Q2E, rodamiento de casquillo, mm
  • Vida útil inigualable en aplicaciones oscilantes con cargas altas superiores a 130 MPa
  • Diseño optimizado con mayor absorción de cargas en los bordes
  • Libre de lubricación
  • Resistente al desgaste
  • Sin variaciones de tamaño
  • Resistente a la corrosión
iglidur® PEP, rodamiento multicomponente, mm
  • Se pueden emplear con cualquier material de eje
  • Económico
  • Instalación fácil
  • Coeficientes de fricción bajos
desde / de 2,99 USD/Uni.
Ir a la página de producto
iglidur® rodamiento de plástico con retén
  • Casquillo de polímero con retén de eje radial enclipado
  • Juntas para evitar la rotación del eje
  • Se puede fabricar con diferentes tipos de junta
  • Versión para altas temperaturas disponible
  • Anillo de junta hecho de fluoroelastómeros
desde / de 6,26 USD/Uni.
Ir a la página de producto
iglidur® JVFM, rodamiento con brida sin holgura, pretensado, mm
  • Gama estándar de productos desde almacén
  • Rodamientos deslizantes pretensados radial y axialmente
  • Completamente libre de holguras en estado sin carga
  • Material: iglidur® J
  • Duración de vida libre de mantenimiento y calculable
desde / de 1,72 USD/Uni.
Ir a la página de producto
iglidur® JVFM - rodamiento sin holgura pretensado, mm
  • Gama estándar de productos desde almacén
  • Rodamientos deslizantes pretensados radial y axialmente
  • Completamente libre de holguras en estado sin carga
  • Material: iglidur® J
  • Duración de vida libre de mantenimiento y calculable
desde / de 1,32 USD/Uni.
Ir a la página de producto
iglidur® JATM, rodamiento axial
  • Sistema de rodamientos deslizantes libre de mantenimiento
  • Para altos rendimientos de servicio
  • Rigidez alta
  • Instalación simple
  • Material: iglidur® J
desde / de 22,22 USD/Uni.
Ir a la página de producto
iglidur® VATM, rodamiento axial
  • Sistema de rodamientos deslizantes libre de mantenimiento
  • Para altos rendimientos de servicio
  • Rigidez alta
  • Instalación simple
  • Versión de temperaturas altas
iglidur® A500, muelle de disco Polysorb
  • iglidur® A500: Material para temperaturas elevadas
  • Compensación de holguras axiales y tolerancias de producción
  • Peso ligero
desde / de 3,85 USD/Uni.
Ir a la página de producto
iglidur® J, muelle de disco Polysorb
  • iglidur® J: material estándar para muchas aplicaciones
  • Compensación de holguras axiales y tolerancias de producción
  • Amortigua las vibraciones
desde / de 2,05 USD/Uni.
Ir a la página de producto
Rodillo para extremos de bandas transportadoras iglidur® H1
  • Fuerza de accionamiento reducida
  • El resistente y duradero en entornos exigentes
  • Radio de desviación reducido
  • Alta resistencia al desgaste en condiciones ambientales extremas
  • Aumento de la vida útil de la correa
  • Coeficiente de fricción muy reducido
  • Alta resistencia a temperaturas elevadas y productos químicos
desde / de 8,59 USD/Uni.
Ir a la página de producto
iglidur® A250, knife edge roller
  • Wear-resistant
  • FDA and EU10/2011-compliant
  • Low required drive power
  • Lubrication-free belt deflection
desde / de 6,61 USD/Uni.
Ir a la página de producto

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Consulta y envíos

En persona:

De lunes a viernes de 7:00 a 20:00
Sábados de 8:00 a 12:00

Online:

24h