igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 de 2
- Part number: GFL-14
- Material: iglidur® G
- Forma: Cojinetes con brida
- Dimensiones:
- d1 14 mm
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
Precio total: 9,83 EUR9,83 EUR / pza.
más el IVA y los gastos de envío
loading...
igus-icon-lieferzeit-dot
listo para enviar en 24-48 horas desde Alemania
Cojinete con brida y dos agujeros iglidur® libre de mantenimiento
El diseño de este cojinete hecho de plástico de alto rendimiento permite su uso en aplicaciones en las que no es posible aplicar las tolerancias recomendadas al agujero del alojamiento. Este cojinete cuenta con un diseño que le permite soportar cargas altas a pesar de que el alojamiento debe cumplir con unos requisitos de precisión mínimos.
Los cojinetes con brida y de dos agujeros hechos de iglidur® G abarcan una gama extremadamente amplia de requisitos variados. Este material es idóneo para aplicaciones universales; se trata de un verdadero polivalente. Entre otras aplicaciones, pueden utilizarse con cargas medianas y altas, y velocidades de corte y temperaturas moderadas. iglidur® G es el decatleta de los materiales iglidur®. Se trata de un cojinete versátil que proporciona un buen funcionamiento en todos los entornos y se adapta a todas las especificaciones mecánicas, térmicas y tribológicas, entre otras.
Montaje
Existen varios métodos de fijación en función de la carga. Para cargas radiales reducidas, los rodamientos con brida iglidur® pueden fijarse a la superficie simplemente con dos tornillos. Para cargas elevadas, en cambio, es aconsejable fijar el cojinete mediante un agujero en la cara reforzada en la dirección en la que se aplica la carga. Para este agujero se permiten mayores tolerancias, ya que simplemente actúa como soporte adicional. Con tal de soportar mayores cargas radiales, el rodamiento con brida iglidur® se puede fijar a presión en un agujero de tolerancia H. Los tornillos garantizan que el cojinete quede bien sujeto. Para instalar los rodamientos con brida iglidur® libres de mantenimiento no se necesitan herramientas especiales. Además, incluso resulta fácil alinear varios rodamientos en un eje.
El diseño de este cojinete hecho de plástico de alto rendimiento permite su uso en aplicaciones en las que no es posible aplicar las tolerancias recomendadas al agujero del alojamiento. Este cojinete cuenta con un diseño que le permite soportar cargas altas a pesar de que el alojamiento debe cumplir con unos requisitos de precisión mínimos.
Los cojinetes con brida y de dos agujeros hechos de iglidur® G abarcan una gama extremadamente amplia de requisitos variados. Este material es idóneo para aplicaciones universales; se trata de un verdadero polivalente. Entre otras aplicaciones, pueden utilizarse con cargas medianas y altas, y velocidades de corte y temperaturas moderadas. iglidur® G es el decatleta de los materiales iglidur®. Se trata de un cojinete versátil que proporciona un buen funcionamiento en todos los entornos y se adapta a todas las especificaciones mecánicas, térmicas y tribológicas, entre otras.
- Muy resistente al desgaste
- Ligero
- Libre de lubricación
¿Cuándo utilizarlo?
| ¿Cuándo no utilizarlo?
|
Montaje
Existen varios métodos de fijación en función de la carga. Para cargas radiales reducidas, los rodamientos con brida iglidur® pueden fijarse a la superficie simplemente con dos tornillos. Para cargas elevadas, en cambio, es aconsejable fijar el cojinete mediante un agujero en la cara reforzada en la dirección en la que se aplica la carga. Para este agujero se permiten mayores tolerancias, ya que simplemente actúa como soporte adicional. Con tal de soportar mayores cargas radiales, el rodamiento con brida iglidur® se puede fijar a presión en un agujero de tolerancia H. Los tornillos garantizan que el cojinete quede bien sujeto. Para instalar los rodamientos con brida iglidur® libres de mantenimiento no se necesitan herramientas especiales. Además, incluso resulta fácil alinear varios rodamientos en un eje.
¿Tiene dudas acerca de su idoneidad?