Cadenas portacables para entornos especiales

Cadena portacables Clean Room con una persona enmascarada al fondo.

Soluciones para salas blancas

Cadena portacables ESD en una estructura de máquina con cables y conductos.

Soluciones con conductividad ESD

Un sistema de cadena portacables sucio con un icono naranja de igus en la imagen.

Protección contra la suciedad y las virutas

Cadena portacables silenciosa en una instalación industrial con componentes técnicos.

Cadenas portacables optimizadas para el ruido

Prueba de cadena portacables resistente a químicos en una instalación de Krane Meissner.

Soluciones para uso con productos químicos

Cadena portacables bajo calor con símbolo de temperatura.

Soluciones contra virutas calientes y calor

Cadena portacables ignífuga de igus con cables Chainflex en una aplicación técnica.

Clases de inflamabilidad de las cadenas portacables

Gestión de cables e-chain conforme a la FDA en una máquina.

Cadenas portacables para la industria alimentaria

Fabricación robotizada con varios robots industriales y cadenas portacables para guiar cables y mangueras.

Cadenas portacables para robots y movimiento en todos los ejes

Cadenas portacables para sectores específicos

e-spool con sistema de guiado de cables para la alimentación de energía en aplicaciones móviles.

Tecnología para el teatro y construcción de escenarios

ECS Service-Loop con tubo protector y cables.

Petróleo y gas

YE

Maquinaria de construcción y plataformas de acceso

Tipos de cadenas portacables

Guía Guidelok de igus para cadena portacables con cables en un sistema de eje vertical.

Cadenas portacables verticales

Canal guía horizontal para un sistema de cadena portacables.

Movimientos horizontales

Anillo de cadena portacables igus para movimientos circulares con cables en el interior.

Movimientos circulares y espirales

Fácil de encontrar, configurar, calcular la vida útil y solicitar

Cadenas portacables utilizadas en entornos especiales

Guiado seguro frente a virutas a 850 °C

Mecanizado por abrasión en un tubo curvado.

Cadenas portacables silenciosas y sin vibraciones para cámaras robotizadas

Robot de cámara sobre un plató, con varias cámaras y módulos técnicos.

Cadenas portacables resistentes a la abrasión para salas blancas

Cadena portacables premontada a -40 °C

Perfil de aluminio con rodillo guía y soporte en un carril.

Testadas

Instalación de pruebas con e-chains y un empleado revisa componentes en el laboratorio de ensayos.

Catálogo de cadenas portacables

Catálogo abierto con páginas sobre cadenas portacables.

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Consultas y envíos