Cadenas portacables para un suministro de energía horizontal

Guiado horizontal de los cables con ahorro en costes

Canal guía horizontal para un sistema de cadena portacables.

Sistema guidelok horizontal

  • Autosoportado
  • Sin acumulación de virutas
  • Sistema modular con pocas piezas
  • Más económico que muchas cadenas de acero
  • Posibilidad de sistemas de carril abierto
  • Permite el deslizamiento de las virutas
Guía de cables flizz en el borde de una máquina.

basic flizz

  • Sistema de bajo mantenimiento para tramos de hasta 100 m
  • Protección contra la intemperie y la suciedad
  • Diseño estandarizado y modular
  • Montaje sencillo en pared
  • Montaje opcional en suelo o techo
Guía portacables Micro Flizz en el accionamiento con cables.

micro flizz

  • Cadena guiada con seguridad en una ranura especial
  • Posibilidad de control desde un armario eléctrico fijo
  • Aceleración máxima de 50 m/s
  • Velocidad máxima de 6 m/s
  • Velocidad de transmisión máxima de 10 Gbit/s
  • Ocupa poco espacio

Recorridos horizontales de más de 1.000 metros

Larga cinta transportadora con estructura de acero azul en una obra o mina a cielo abierto.
  • Recorridos largos de incluso más de 1.000 metros
  • Guiado paralelo de todos los cables
  • Sin interfaces innecesarias
  • Carga adicional de hasta 100 kg/m
  • Bajo ruido de funcionamiento
  • Alta eficiencia energética de las cadenas portacables con ruedas
  • Vida útil de incluso más de 10 años con cadenas portacables y cables
  • Robustas en todas las aplicaciones, con viento, intemperie, suciedad, productos químicos y mercancías a granel
  • Rápido montaje y reequipamiento de cables y mangueras

Ventajas de los sistemas de cadena portacables igus®

  • Protección de los cables
  • Ligeros, modulares, estables, silenciosos y fáciles de abrir
  • Guiado de energía, datos, cables de fibra óptica, aceite y aire en un mismo sistema
  • Configurables online
  • Vida útil calculable
  • Mantenimiento fácil y reducido, instalación sencilla
  • Amplia gama estándar

Sistemas portacables alternativos de igus®

Cadenas portacables en lugar de enrolladores de cable motorizados

Sistemas de cadena portacables en vez de barras colectoras

Sistemas de cadena portacables en vez de sistemas festoon

Ejemplos de aplicaciones

Dispositivo de transporte para una excavadora de lignito

Instalación de cinta transportadora de granel con una larga e-chain de igus a lo largo del recorrido.

basic flizz® en lugar de un enrollador de cable

Portacables en una instalación de máquina con cables guiados.

micro flizz® en la industria alimentaria

Sistema de transporte automatizado con estructura metálica y palés en una zona de producción.

Más ejemplos de aplicaciones con cadenas portacables igus®

Cables chainflex® para movimiento

Cables chainflex en una cadena portacables.

Testadas

Laboratorio de pruebas chainflex en una gran nave de producción con sistemas de transporte y montajes de ensayo.

Herramientas online

Cinta transportadora con símbolos de aprendizaje, herramienta, ajustes, calculadora y búsqueda.

Catálogo de cadenas portacables

Catálogo abierto con páginas sobre cadenas portacables.

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Consultas y envíos