TH3 - La primera cadena portacables con diseño higiénico

Cadena portacables TH3
  • Fácil de limpiar
  • La primera cadena portacables de plástico del mundo desarrollada según la "Normativa de Diseño Higiénico"
  • Conforme a FDA - Con el color de material azul típico de los elementos de plástico de la industria alimentaria (compuesto por igumid® TH NB para los artículos laterales e igumid® TH G para el marco y los elementos de conexión)
  • Diseño sin tornillos
  • Buena resistencia a agentes de limpieza y productos químicos agresivos
  • Los bordes redondeados evitan los espacios muertos y la consiguiente formación de gérmenes
  • Sin "material sobre material"
  • Sin conexión atornillada
  • Temperatura de funcionamiento -40°C / +70°C
  • Ganador del Red Dot Award 2017

Velocidad sin apoyo con ramal superior recto / Aceleración sin apoyo con ramal superior recto:

Temperatura: -40°C / +70°C

Clase de inflamabilidad:

Cadena portacables TH3 en sistemas de corte

Cadena portacables TH3 en sistemas de loncheado

Cadena energética TH3 en el sistema de recolección de setas

Cadena portacables TH3 en la planta de recolección

Gama de productos:

TH3.25.Bi/26.070.8

Serie de cadenas portacables TH3
Referencia BiBaBRHa HiHDK
TH3.25.2/26.070.8 70 86 703525,5 180110300
TH3.25.3/26.070.8 95111703525,5180110300

TH3.45.Bi/20.090.8

Serie de cadenas portacables TH3
Referencia BiBaBRHa HiHDK
TH3.45.2/20.090.8 70 90 905745 250120338
TH3.45.3/20.090.8 95115905745250120338
TH3.45.5/20.090.8 145165905745250120338

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Consultas y envíos