Cambiar idioma :

Los materiales con los que se fabrican las cadenas portacables deben soportar mucho: carga de compresión y tensión de tracción, resistencia a la abrasión, excelente tenacidad, alto módulo de elasticidad, gran estabilidad a temperaturas altas y bajas, aptas para uso en exteriores. Para garantizarlo, las Cadenas Portacable igus están fabricadas con el polímero de alto rendimiento igumid. Numerosos ejemplos de aplicación, desde bloques de frigoríficos hasta acerías, lo demuestran.
La mayoría de las aplicaciones posibles pueden realizarse únicamente con el material base igumid G. Este rentable material satisface incluso requisitos contradictorios. Soporta temperaturas continuas desde -40°C hasta más de 100°C, lo que permite su uso en cámaras frigoríficas y acerías. Incluso las aplicaciones en nieve y hielo se desarrollan sin problemas en la práctica. Descubra las cadenas portacables con el material igumid G.
necesaria Valores de rendimiento comparables se aplican a igumid NB, el material estándar para todas las cadenas portacables del tipo easy chain®.
Las Cadenas Portacable® de esta serie son extremadamente fáciles de rellenar. Los cables se introducen simplemente a presión con la mano gracias a las barras de apertura flexibles y partidas. En consecuencia, aquí se selecciona un material que combina flexibilidad y resistencia de la manera requerida.
Si se exigen aún más la elasticidad y la flexibilidad permanentes de los componentes de la Cadena Portacable, se utiliza el igumid TE. Se utiliza, por ejemplo, en los conectores de las Cadenas E6 desarrolladas para dinámicas extremas o en la tapa especialmente
El miembro más reciente de la familia de materiales para cadenas es igumid EG+. El material se caracteriza por una absorción total de humedad extremadamente baja y, por lo tanto, también es muy resistente a los productos químicos. igumid EG+ se desarrolló especialmente para aplicaciones con productos químicos agresivos, como los utilizados en la galvanoplastia o la producción de fertilizantes, y se utiliza allí tanto para cadenas portacables como para sistemas de canaletas. Donde antes había que utilizar acero inoxidable caro como material para las canaletas, igumid EG+ ofrece una alternativa económica. El material, que se reconoce inmediatamente por su color azul, puede utilizarse para
la mayoría de las series de cadenas portacables® en un rango de temperatura de 0°C a +100°C. Además, no contiene halógenos ni silicona y cumple la directiva RoHS.igumid HT protege contra las virutas incandescentes Si es necesario mover energía, señales y medios de forma flexible en máquinas herramienta, los tubos portacables son la solución ideal. Su diseño cerrado impide que las virutas penetren en su interior. Los tubos fabricados con el material especial igumid HT también garantizan que las virutas calientes no puedan adherirse a temperaturas de hasta 850°C. Todos los tubos de las series R2, R4 y RX están disponibles en versión HT resistente al calor. Esto ofrece a los fabricantes de máquinas de fundición y otros equipos de procesamiento de metales la oportunidad de sustituir los suministros de energía metálicos por cadenas portacables más flexibles y significativamente más ligeras fabricadas con este plástico de alto rendimiento. igumid DT es detectable magnéticamente El desarrollo del compuesto plástico igumid DT se orientó especialmente a aplicaciones en la producción de alimentos. El material base fue modificado de tal manera que incluso los fragmentos más pequeños a partir de 1 mm son reconocidos por todos los sistemas de detección estándar. Esto significa que cualquier astilla puede ser detectada y expulsada automáticamente. igumid ESD: protección contra cargas electrostáticas Las soluciones y herramientas compatibles con ESD se utilizan en muchas industrias para proteger los componentes electrónicos sensibles de las descargas electrostáticas. Esto se aplica en particular a los componentes móviles, como los suministros de energía. Con igumid ESD, igus® tiene un material en su gama de productos que ha sido diseñado precisamente para esta exigente aplicación y disipa inmediatamente cualquier carga electrostática de forma controlada. A diferencia de las
utilizado dan como resultado una conductividad permanente que hace innecesario un mantenimiento regular. igumid ESD es también el material perfecto para cadenas portacables que se utilizan en atmósferas de gas y polvo potencialmente explosivas y, por tanto, en zonas con riesgo de explosión. Tales entornos de trabajo se encuentran principalmente en la industria química, pero también cuando se llenan productos pulverulentos o polvorientos. En estas aplicaciones, la capacidad de igumid ESD para disipar las cargas estáticas puede significar la evitación de posibles fuentes de ignición en entornos potencialmente explosivos. El plástico, que ha sido probado con más de 10 millones de ciclos, supera incluso al material estándar igumid G en algunos requisitos mecánicos. igumid XXL es sinónimo de gran longitud sin soporte y mayores pesos de relleno Hasta siete metros de longitud sin soporte, sin carril guía ni soportes. Este requisito para la solución óptima de las Cadenas Portacables® puede realizarse con el material igumid XXL. Alternativamente, se pueden conseguir mayores pesos de llenado con la misma longitud sin soporte. También se ahorran costes y trabajo de montaje, ya que las aplicaciones de deslizamiento suelen ser más complejas porque requieren cadenas más largas, carriles guía adicionales
robots de gran tamaño. La siguiente lista proporciona información detallada sobre la resistencia de los materiales igus igumid G, NB y TE a muchas sustancias químicas. Los valores indicados son valores específicos de cada material determinados mediante pruebas de laboratorio de igus. Todos los valores se aplican a la cadena energética
químicos no están incluidos en la lista, póngase en contacto con
nosotros. Estaremos encantados de realizar pruebas a petición.
| Media | Concentración-peso %. | igumid G y NB | igumid TE |
|---|---|---|---|
| Acetona | 100 | + + | + + |
| Ácido fórmico (acuoso) | 2 | + | + + |
| Amoníaco (acuoso) | 10 | + + | + + |
| Gasolina | 100 | + + | + + |
| Benceno | 100 | + + | + + |
| Betún | 100 | + | - |
| Ácido bórico (acuoso) | 10 | + + | + |
| Ácido butírico | 100 | + | - |
| Cloruro cálcico (acuoso) | Sat. aq. sol. | + + | + + |
| Hidrocarburos clorados | + + | + | |
| Agua clorada | Sat. aq. sol. | - | - |
| Ácido crómico (acuoso) | 1 | + | - |
| Gasóleo | 100 | + + | + + |
| Ácido acético | 2 | + + | + + |
| Color (Color) | + + | + + | |
| Grasas para cocinar | + + | + + | |
| Hidrocarburos fluorados | + + | + + | |
| Formaldehído (acuoso) | 30 | + | + |
| Aceites hidráulicos | + + | + | |
| Potasa cáustica | 10 | + + | + + |
| Carbonato potásico (acuoso) | 60 | + + | + + |
| Sulfato de potasio (acuoso) | 100 | + + | + + |
| Acetato de metilo | 100 | + + | + + |
| Leche | + + | + + | |
| Aceite mineral | + + | + + | |
| Carbonato sódico (acuoso) | 50 | + + | + + |
| Aceite, aceite lubricante | + + | + + | |
| Aceite, cocina | + + | + + | |
| Ácido oleico | 100 | + + | + + |
| Aceite de parafina | + + | + + | |
| Percloroetileno | 100 | + + | + + |
| Resinas de poliéster (con estireno) | + + | + + | |
| Gas propano | + + | + + | |
| Mercurio | + + | + + | |
| Ácido clorhídrico | pH2 | + | - |
| Ácido clorhídrico | 2 | - | - |
| Ácido clorhídrico | 10 | - | - |
| Tinta, tinta de impresión | + + | + + | |
| Vaselina | + + | + + | |
| Ácido tartárico | + | + + | |
| Sulfato de zinc (acuoso) | 10 | + + | - |
En persona:
De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h
Online:
24h