Cadena portacables híbrida YE: resistente, a prueba de sacudidas y compacta

  • Casi un 50% menos de peso que las cadenas de acero comparables
  • YE.42: 91% más de longitud no soportada en comparación con la serie E4.42
  • YE.56: 61% más de longitud sin soporte en comparación con la serie E4.56
  • YEHD.112: 68% más de longitud sin soporte en comparación con la serie E4.112

Serie YE.42

Cadena portacables con medida de 42 mm.

Serie YE.56

Cadena portacables con gran radio de curvatura y cota 56.
ECS guía energética en la plataforma elevadora con detalle ampliado de la cadena portacables.

iSet YE | Recorridos: 6 - 18m

Comprar ahora

Serie YEHD.108

Sistema de cadena portacables YEHD108 con varias cadenas para aplicaciones móviles.

Serie YEHD.112

Cadena portacables YEHD112 en color gris con varios eslabones.

e-tube, abrible por ambos lados, tapa pivotante - protección contra virutas y suciedad

Módulo de cadena portacables YR.42 con altura de 42 mm.

Serie YR.42

Serie YR.56

Cadena portacables con medida 108.

Serie YRHD.108

Realizado en la práctica

Tubo híbrido YRHD en uso en DWK Drahtwerk Köln como sustituto del tubo de acero

Dos cadenas híbridas YE.42 side-by-side sustituyen a una cadena de acero en Sinopec

Cadenas híbridas YE.42 para reequipar una plataforma de trabajo Genie

Mejora tecnológica

Reducción de costes

Testado en el laboratorio de igus®

Ventaja ecológica

Recorrido de prueba: Longitud autosoportada sin pandeo con peso de llenado de 5 kg/m

Gráfico comparativo con tres pares de barras para YE y E4.112, E5.56 y E5.42 con valores 7,6/4,5, 5,5/3,4 y 4,6/2,4.

Por qué una cadena portacables híbrida de acero y plástico

  • Corrosión en las juntas, lo que provoca la rigidez de todo el suministro de energía.
  • Deformación de los travesaños, que puede provocar el agarrotamiento/torsión de la cadena de arrastre. Los bordes afilados también pueden dañar los cables y las mangueras.
  • Los tornillos, pernos y circlips pueden perderse con el tiempo y hacer que todo el sistema sea inestable.
  • Peso elevado, ya que el suministro de energía es de metal.
  • Los eslabones de las cadenas de acero no se pueden abrir y es casi imposible sustituirlos parcialmente.
  • Las uniones de plástico-metal evitan que los eslabones de la Cadena Portacable® se agarroten debido a la corrosión.
  • Los travesaños de plástico no se deforman permanentemente. Además, pueden sustituirse individualmente en caso de defecto. Los travesaños redondeados protegen los cables y mangueras.
  • No se necesitan tornillos ni remaches para conectar las cadenas®.
  • Cadena portacables híbrida hasta un 50% más ligera®
  • Los eslabones de la cadena portacables® pueden abrirse según sea necesario. Los cables se pueden añadir o quitar según sea necesario. igus® chainflex® cables para cada aplicación: ya sea alta resistencia a los rayos UV o altas/bajas temperaturas. 36 meses de garantía en todos los cables

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Consultas y envíos