Cambiar idioma :

En entornos difíciles, los cables requieren una protección especial contra el polvo, las virutas, la suciedad y otras influencias externas. La alternativa más eficaz son las cadenas portacables de diseño cerrado de igus, también conocidas como tubos portacables.
Sectores y aplicaciones típicas:
Manipulación de materiales, maquinaria para madera, áreas expuestas a suciedad y virutas, etc.
A diferencia de las cadenas portacables abiertas (imagen 1), las cadenas portacables cerradas (imagen 2) presentan una estructura sin aberturas externas. Las fabricadas con el material igumid G pueden resistir temperaturas de hasta 120 °C, mientras que las hechas de igumid HT son capaces de soportar virutas de hasta 850 °C. Desde hace más de 20 años, diversos ensayos y referencias han demostrado la eficacia de las cadenas portacables cerradas de igus para la protección y el guiado de cables para robots de soldadura y máquinas herramienta. Descubra a continuación los diferentes modelos para una máxima resistencia a la suciedad, el lodo, las virutas de madera, las fibras textiles, los refrigerantes, el polvo de vidrio, la arena y muchas otras condiciones.
En persona:
De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h
Online:
24h